Tipo | Denominación | N.º de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCI222 | Módulo de entrada, incl. 8 resistencias, 2 pies de montaje | A5Q00001984 | 0,098 |
FDCIO222 | Módulo de entrada/salida, incl. 8 resistencias, 2 pies de montaje | A5Q00002369 | 0,127 |
FDCIO224 | Módulo de entrada/salida, incl. 8 resistencias, 2 pies de montaje, para interfaz VdS | A5Q00018689 | 0,127 |
Accesorios para módulo de entrada FDCI222, módulos de entrada/salida FDCIO222, FDCIO224
Tipo | Denominación | N.º de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCH221 | Carcasa con tapa, junta y tornillos | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Contratuerca metálica M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Terminal de conexión 0,5…2,5 mm2 (de 3 polos) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
TS35 (L = 122 mm) | Carril DIN TS35/7.5/122 | BPZ:5644780001 | 0,041 |
Material de recambio para módulo de entrada FDCI222, módulos de entrada/salida FDCIO222, FDCIO224
Tipo | Denominación | N.º de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 | Pie de montaje | A5Q00003855 | 0,001 |