In generale (indipendentemente dall'apparato) | |
---|---|
Tensione di esercizio FDnet/C-NET | DC 12…33 V |
Corrente di esercizio FDnet/C-NET | Max. 0,75 mA |
Massimo fattore di carico (in corrente) | 3 |
Alimentazione elettrica esterna:
|
DC 18…32 V
Max. 2 A |
Ingressi/uscite come:
|
Serie 110, MS9, Sigmacon, AlgoRex, Synova600, Synova300, Apollo Series 65 / Orbis o simili. 32 Diodo Transzorb da 20 V o EOL22(Ex) DC 24 V ±5 % / max. 1x 1,5 A oppure 2x 1 A (protezione sulla linea di alimentazione 24 V e sul lato uscita) 3,3 kΩ / 680 Ω, 2,7 kΩ / 560 Ω, 3,3 kΩ |
Temperatura di esercizio | -25…+60 °C |
Temperatura di stoccaggio | -30…+65 °C |
Umidità dell'aria | ≤85 % rel. (senza congelamento e condensa a bassa temperatura) |
Protocollo di comunicazione | FDnet/C-NET |
Collegamenti:
|
0,2…1,5 mm²
Connettore, con presa jack da 3,5 mm |
Colore:
|
∽RAL 9010, bianco puro Trasparente opaco ∽RAL 9010, bianco puro |
Categoria di protezione (IEC 60529):
|
IP30
IP65 |
Norme | EN 54-17, EN 54-18 |
Omologazioni:
|
G206054 531m/03 3029351 MEDB00003UU |
Compatibilità di sistema:
|
FS20, AlgoRex, SIGMASYS FS720 |