Tipo |
Denominazione |
N. ordine |
Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCIO223 (ES ≥50) |
Modulo in/out digitali (transponder) incl. 2 diodi Transzorb 20 V, 4 set di resistenze terminali, 2 piedini di montaggio, 2 jumper |
S24218-B102-A1 |
0,126 |
Accessori per modulo in/out digitali (transponder) FDCIO223
Tipo |
Denominazione |
N. ordine |
Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCH221 |
Contenitore con coperchio, guarnizione e viti |
S54312-F3-A1 |
0,282 |
– |
Pressacavo metallico M20 x 1,5 |
A5Q00004478 |
0,036 |
– |
Controdado metallico M20 |
A5Q00004479 |
0,006 |
DBZ1190-AB |
Morsettiera ausiliaria 1,0…2,5 mm2 (a 3 poli) |
BPZ:4942340001 |
0,001 |
TS35 (L = 122 mm) |
Top hat rail TS35/7.5/122 |
BPZ:5644780001 |
0,041 |
Materiale di ricambio per modulo in/out digitali (transponder) FDCIO223
Tipo |
Denominazione |
N. ordine |
Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 |
Piedino di montaggio |
A5Q00003855 |
0,001 |