| FDCI222 | FDCIO222 / FDCIO224 | |
---|---|---|---|
Tension d'exploitation | DC 12…33 V | ||
Courant d'exploitation (repos) | Max. 0,35 mA | Max. 0,75 mA | |
Sortie relais | — | AC 250 V / 4 A, max. 1000 VA DC 30 V / 4 A, max. 120 W | |
Température d'exploitation | -25…+60 °C | ||
Température de stockage | -30…+65 °C | ||
Humidité de l’air, sans condensation | ≤95 % rel. | ||
Protocole de communication | FDnet/C-NET | ||
Raccordements :
|
0,2…1,5 mm²
Raccordement enfichable | ||
Couleur
|
~RAL 9010, blanc pur Transparent et mat ~RAL 9010, blanc pur | ||
Catégorie de protection (CEI 60529)
|
IP30
IP65 | ||
Normes | EN 54-17, EN 54-18 | ||
Homologations
|
G204028 531m/01 3029351 | FDCIO222 G204029 531m/02 3029351 | FDCIO224 G207001 — 3029351 |
| MEDB00003UU | MEDB00003UU | MEDB00003UU |
Compatibilité système
|
FS20, AlgoRex, SIGMASYS FS720, FC360 |