FDCI222 Interface d'entrées

  • Quatre entrées pour contacts de détecteur sans potentiel
  • Surveillance des lignes d'entrée pour détecter toute interruption ou tout court-circuit avec des résistances de terminaison
  • Les entrées peuvent être configurées indépendamment les unes des autres via l'équipement de contrôle et signalisation pour les messages d'état ou d'alarme

Domaines d'application :

Pour l'activation de quatre contacts de travail ou de repos sans potentiel pour le signalement d'états techniques (p. ex. contrôle de porte ou de ventilation) ou pour l'activation d'alarme (p. ex. alarme sprinkler)

1

Raccords pour la ligne de détection FDnet/C-NET

3

Quatre entrées de contact

2

Douille jack 3,5 mm MC-Link

4

Contacts de détecteur sans potentiel

FDCIO222, FDCIO224 Interfaces d'entrées/sorties

  • Quatre entrées pour contacts de détecteur sans potentiel
  • Surveillance des lignes d'entrée pour détecter toute interruption ou tout court-circuit avec des résistances de terminaison
  • Les entrées peuvent être configurées indépendamment les unes des autres via l'équipement de contrôle et signalisation pour les messages d'état ou d'alarme
  • Quatre sorties avec contacts de relais sans potentiel (AC 230 V / 4 A) pour commandes incendie (FDCIO222), pour l'interface VdS pour le pilotage d'une commande extinction (FDCIO224)

Domaines d'application :

  • FDCIO222 : Pour l'activation de quatre contacts de travail ou de repos sans potentiel pour le signalement d'états techniques (p. ex. contrôle de porte ou de ventilation) ou pour l'activation d'alarme (p. ex. alarme sprinkler)
  • Pour l'activation décentralisée des portes coupe-feu, des ventilations et des climatisations
  • FDCIO224 : Pour l'interface VdS pour le pilotage d'une centrale d'extinction

1

Commandes incendie

5

Contacts de détecteur sans potentiel

2

Quatre sorties relais AC 230 V / 4 A

6

Quatre entrées de contact

3

Raccords pour la ligne de détection FDnet/C-NET

7

Interface VdS pour commandes extinction

4

Douille jack 3,5 mm MC-Link

8

Quatre sorties relais AC 230 V / 4 A