Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221 | Linientrenner | A5Q00004011 | 0,038 |
Zubehör zum Linientrenner FDCL221
Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) | Hut-Tragschiene TS35/7.5/122 | BPZ:5644780001 | 0,041 |
Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221 | Linientrenner | A5Q00004011 | 0,038 |
Typ | Bezeichnung | Bestellnummer | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) | Hut-Tragschiene TS35/7.5/122 | BPZ:5644780001 | 0,041 |