| FDCL221 |
---|---|
Betriebsspannung | DC 12…33 V |
Betriebsstrom (Ruhe) | 250 µA |
Betriebstemperatur Betriebstemperatur geprüft gemäß EN 54‑17 | -25…+70 °C -10…+55 °C |
Lagertemperatur | -30…+80 °C |
Luftfeuchte, nicht kondensierend | ≤95 % rel. |
Kommunikationsprotokoll | FDnet/C-NET |
Farbe | Transparent matt |
Schutzart (IEC 60529) | IP44 |
Normen | EN 54-17 |
Zulassungen
|
G204030 531n/01 3029351 |
Systemkompatibilität
|
FS20, SIGMASYS, AlgoRex FS720, FC360 |