Descripción de las características

Comentarios

Duración de la batería

Al menos un año para todos los dispositivos alimentados con pilas (actuadores de radiador + termostatos).

Nota: Si los dispositivos alimentados con pilas se dejan encendidos en estado «no emparejado» o «error», se producirá una descarga rápida no deseada de las pilas en una semana.

Cambio de pilas

Las pilas están incluidas en los paquetes. Cuando se cambian las pilas, los dispositivos se reanudan automáticamente en la red ZigBee en un máximo de 20 minutos.

Número de dispositivos por hub

Máx. 40 dispositivos, incluidos actuadores de radiador, receptores y termostatos.

Notas:

  1. El hub admite un máximo de 32 actuadores de radiador o termostatos sin receptores que actúen como repetidores.
  2. Si la distancia hasta el hub es demasiado grande, se recomienda añadir receptores que actúen como repetidores para una mejor estabilidad de la red.

Número de dispositivos por receptor

Máx. 4 (véase la ilustración de la página siguiente)

Nota:

  1. Se permite un máximo de tres saltos de receptor desde el hub.

Número de habitaciones por vivienda

Máx. 40

Número de miembros por vivienda

Máx. 50

Número de viviendas por cuenta

Máx. 50

Número de dispositivos por habitación

Máx. 40

Número de dispositivos de emparejamiento en paralelo

Se recomienda emparejar los dispositivos de uno en uno. El emparejamiento simultáneo puede provocar fallos en el emparejamiento.

Rango de transmisión de la señal ZigBee

  • Para repetidores: Máx. 60 m desde el nodo ZigBee más cercano en un espacio abierto interior.
  • Para termostatos y actuadores de radiador: Máx. 30 m desde el nodo ZigBee más cercano en un espacio abierto interior.

Notas:

  1. Un nodo ZigBee es un hub o un receptor.
  2. La adición de receptores puede mejorar la estabilidad del sistema. La mejor práctica es instalarlos de manera uniforme dentro del espacio del edificio (cada 15 m o al menos uno por piso).
  3. El rango de transmisión puede verse reducido de manera significativa por paredes, losas, estructuras metálicas, otras emisiones electromagnéticas, etc.
  4. Se recomienda encarecidamente comprobar el alcance de la transmisión y reconsiderar la disposición del dispositivo si se observa desconexión desde la aplicación móvil aunque el dispositivo muestre una conexión correcta.

Sistema apagado

Se recomienda mantener el hub y los receptores siempre alimentados. Si el hub o los receptores están apagados, es posible que los dispositivos alimentados con pilas se desconecten inmediatamente. Cuando se reanuda el suministro de energía, el sistema se reanuda de forma automática, pero no se garantiza que se mantenga la creación de red adecuada.

Modo sin conexión de internet del sistema

El sistema (hub + receptores + actuadores de radiador + termostatos) puede funcionar sin conexión a internet en el hub. Las lógicas de automatización y del sistema (es decir, el control de la caldera) se almacenan localmente en la memoria del hub. Sin embargo, para utilizar la aplicación móvil, se necesita una conexión a internet.

Añadir dispositivos ZigBee de terceros

Actualmente, no es posible añadir dispositivos ZigBee de terceros.

Detección remota de temperatura del actuador de radiador

Hoy en día, no es posible que el actuador de radiador pueda recibir la temperatura de otro dispositivo (es decir, de un termostato o sensor de temperatura).