Οι παράμετροι ορίζονται στις προεπιλεγμένες τιμές μετά την ενεργοποίηση του θερμοστάτη. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων αργότερα στην εφαρμογή για κινητά.
Παράμετρος | Περιγραφή | Εργοστασιακή τιμή |
---|---|---|
Διόρθωση μέτρησης τιμής θερμοκρασίας | Μετατόπιση της τιμής θερμοκρασίας για τον ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου. Εάν η θερμοκρασία στην οθόνη δεν ταιριάζει με τη μετρούμενη θερμοκρασία χώρου, βαθμονομήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας αυτήν την παράμετρο. Ο αισθητήρας μπορεί να μετατοπιστεί κατά ±2,5 K. | 5 K |
Ελάχιστη επιθυμητή τιμή θέρμανσης για λειτουργία άνεσης: Θέρμανση | Ελάχιστη επιθυμητή τιμή θέρμανσης για «Άνεση». | 5°C |
Μέγιστη επιθυμητή τιμή θέρμανσης για λειτουργία άνεσης: Θέρμανση | Μέγιστη επιθυμητή τιμή θέρμανσης για «Άνεση». | 30°C |
Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου | Εάν έχει οριστεί σε Σε λειτουργία, αυτή η παράμετρος ανιχνεύει εάν ένα παράθυρο είναι ανοιχτό και η θερμοκρασία του χώρου πέφτει γρήγορα. Εάν ναι, ενεργοποιείται η θέρμανση σε λειτουργία OFF. Ο θερμοστάτης επανέρχεται στην αυτόματη λειτουργία όταν:
| είναι ανενεργό |
Εξάσκηση βάνας | Εάν έχει οριστεί Σε λειτουργία ΟΝ Σε λειτουργία, η παράμετρος ενεργοποιεί τις βαλβίδες περιοδικά (2 λεπτά την εβδομάδα) για να αποτρέψει το σφήνωμα της βαλβίδας μετά από αδράνεια της βαλβίδας για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Αυτή η λειτουργία παραμένει ενεργή όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία OFF. | Εκτός λειτουργίας |
Συμπεριφορά ελέγχου | Ο θερμοστάτης προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου θερμοκρασίας:
Οι δύο πρώτοι τρόποι ελέγχου υιοθετούν έναν αλγόριθμο ελέγχου 2 θέσεων ενώ οι τρεις τελευταίοι είναι αλγόριθμοι ελέγχου TPI (Time Proportional Integral):
Οι διαφορετικές λειτουργίες ελέγχου είναι για διαφορετικές εφαρμογές. Δείτε τα παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες. | TPI αργό |
2-θέσεων, 1 K
- Ελεγκτής 2 θέσεων με υστέρηση μεταγωγής 1 [K]
- Για συστήματα με μικρή χωρητικότητα που εμφανίζονται αργά
- Για εφαρμογές που απαιτούν εκτεταμένους χρόνους εκτέλεσης ή όπου η συχνή εναλλαγή προκαλεί προβλήματα
- Για δύσκολους βρόχους ελέγχου όπου μπορεί να προκύψει ταλάντωση
Τυπικές εφαρμογές:
- Ξηρή θέρμανση δαπέδου
- Αντλίες θερμότητας
- Ηλεκτρική θέρμανση με αγωγούς
2-θέσεων, 0.3 K
- Ελεγκτής 2 θέσεων με υστέρηση μεταγωγής 0,3 [K]
- Για περιπτώσεις γενικού ελέγχου. Παρέχει μεγαλύτερη άνεση από την υστέρηση μεταγωγής 1 [K]
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για δύσκολες καταστάσεις ελέγχου.
TPI αργό
Συμπεριφορά ελέγχου TPI για συστήματα αργής θέρμανσης που απαιτούν μεγαλύτερο ελάχιστο χρόνο ΟΝ και περιορισμένο αριθμό κύκλων μεταγωγής ανά ώρα.
Τυπικές εφαρμογές:
- Υγρή θέρμανση δαπέδου, λέβητες πετρελαίου
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους άλλους τύπους εφαρμογών θέρμανσης (εναλλακτική ρύθμιση)
Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | > από 4 λεπτά |
Ελάχιστη περίοδος | Περίπου 12 λεπτά |
TPI μέτριο
Συμπεριφορά ελέγχου TPI για γενικές εφαρμογές θέρμανσης όπως θερμαντικά σώματα και θερμικοί κινητήρες.
Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | > από 1 λεπτό |
Ελάχιστη περίοδος | Περίπου 20...25 λεπτά |
TPI γρήγορο
Συμπεριφορά ελέγχου TPI για συστήματα γρήγορης θέρμανσης που αντέχουν μεγάλο αριθμό κύκλων μεταγωγής.
Τυπικές εφαρμογές:
- Αναλογικός έλεγχος ηλεκτρικών αντιστάσεων
- Λέβητες αερίου
- Γρήγοροι θερμικοί κινητήρες
Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | > από 1 λεπτό |
Ελάχιστη περίοδος | Περίπου 6 λεπτά |
Μη χρησιμοποιείτε το TPI γρήγορο για λέβητες λαδιού ή ηλεκτρικούς μηχανικούς κινητήρες!