Unterstützte Connected Devices

Der Cloud-Dienst ist zur Zeit mit den handelsüblichen Connected Devices von Siemens kompatibel. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Connected Devices.

Um den Cloud Service nutzen zu können, muss ein Connected Device erworben und vor Ort an einem vom Kunden angegebenen Standort installiert werden, wie zwischen dem Kunden und Siemens vereinbart. Die Kundschaft ist zuständig für die Installation des Connected Device am Standort und alle mit der Ausführung des Cloud-Dienstes anfallenden Kosten gemäss zugehöriger Dokumentation.

 

Liste der unterstützten, verbundenen Geräte

SIEMENS: Connect X200

Das Connect X200 Edge Gateway ist für DC 24 V oder AC 24 V ausgelegt und kann ein Gehäuse erforderlich machen.

Das Connect X200 enthält zugehörige Software (z.B. Firmware und werkinstallierte Applikationen, genannt Connect Software) für die Bereitstellung der Gebäudedaten für diesen Cloud-Dienst.

SIEMENS: Connect X300

Das Connect X300 Edge Gateway ist für DC 24 V oder AC 24 V ausgelegt und kann ein Gehäuse erforderlich machen.

Das Connect X300 enthält zugehörige Software (z.B. Firmware und werkinstallierte Applikationen, genannt Connect Software) für die Bereitstellung der Gebäudedaten für diesen Cloud-Dienst.

SIEMENS: Connect-Software

Connect Software Edge Gateway läuft auf Windows 10 Hyper-V und erfordert Computer-Hardware.

Die Connect Software enthält mehrere Softwareapplikationen, die im Weiteren als "Software" bezeichnet werden und Gebäudeeinrichtungsdaten an den Cloud-Dienst übermitteln.

SIEMENS: Desigo CC

Das Softwareprodukt Desigo CC läuft auf Windows-Computerhardware. Die unterstützte Softwareversion ist Desigo CC V64 .0 oder höher.

Desigo CC enthält mehrere Softwareerweiterungen, die im Weiteren als "Software" bezeichnet werden und Gebäudedaten an den Cloud-Dienst übermitteln.

Web-Browser und Anzeigegeräte

Für den Cloud-Dienst wird Chrome empfohlen; andere Standard-Browser können möglicherweise auch genutzt werden. Für eine optimale Arbeitsweise wird eine Bildschirmauflösung von 1920x1080 Pixeln oder mehr empfohlen.

Internet-Verbindung

Die Bandbreite der Internet-Verbindung bestimmt die Performance des Cloud-Dienstes.