Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | DC 3 V (2 x 1.5 V AA Alkali-Batterien) |
Batterielebensdauer | > 1 Jahr (AA Alkali-Batterien) |
Steuerausgänge | |
---|---|
Regelausgang Nr. 2 (NO-Kontakt) |
|
Externer Schutz für eingehendes Kabel | Max. 10 A |
Leitungsschutzschalter |
|
Funktionsdaten | |
---|---|
Schaltdifferenz SD | 0.5 K |
Sollwert-Einstellbereich |
|
Auflösung der Einstellungen und Anzeigen |
|
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Schutzklasse | II gemäss EN 60730 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Gehäuseschutzart | IP30 gemäss EN 60529 |
Klimatische Umgebungsbedingungen - Lagerung gemäss IEC60721-3 - Transport gemäss IEC60721-3 - Betrieb gemäss IEC60721-3 |
|
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
EU-Konformität (CE) | A5W00248943A *) |
UKCA | A5W00248944A *) |
Eco-Design und Beschriftungsrichtlinien | Basierend auf EU-Verordnung 813/2013 (Öko-Design-Richtlinie) und 811/2013 (Kennzeichnungsrichtlinie) betreffend Raumheizgeräte, Kombinationsgeräte treffen folgende Klassen zu: Applikation mit 2-Punkt-Betrieb eines Heizgeräts Klasse I Wert 1% |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W00244894A *) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Allgemein | |
---|---|
Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen |
Schraubklemmen |
Gewicht mit/ohne Verpackung | 131 g / 199.2 g |
*) Die Dokumente können über http://siemens.com/bt/download bezogen werden.