Spannungsversorgung

Spannungsversorgung

Nennspannung KNX

DC 24 V (DC 21 ... 30 V)

Stromaufnahme KNX

5 ... 18 mA

Verlustleistung (Eigenverbrauch)

150 mW

Eingänge

Binäreingänge

Anzahl der Eingänge

3

Steuerleitung (vorkonfektioniert)

YY6x0,6

Eingangsart

potentialfrei

Impulsspannung bei offenem Kontakt

5 V

Impulsstrom bei geschlossenem Kontakt

kontinuierlich 1,5 mA

Gesamtlänge Nebenstellenleitung bei paarweise verdrillten Leitern

max. 10 m

Leitungstyp (vorzugsweise)

J-Y(St)Y

Eingangssignalverzögerung bis zum ersten Bus-Telegram nach Schließen des Kontaktes

ca. 15 ms + Entprellzeit (parametrierbar)

Eingangssignalverzögerung bis zum ersten Bus-Telegram nach Öffnen des Kontaktes

ca. 15 ms + Entprellzeit (parametrierbar)

Entprellzeit (parametrierbar), min. (= von)

30 ms

Entprellzeit (parametrierbar), max. (= bis)

255 ms

Ausgänge

Schaltausgänge

Anzahl Lastausgänge (bistabile Relais, potentialfrei)

2

Schaltspannung (bei 50/60 Hz)

AC 250 V

Bemessungsstrom

∑ 16 AX

Schaltstrom pro Gerät

∑16 A

Kontaktstrom

Einschaltspitzenstrom 200 μs

800 A

Einschaltspitzenstrom 20 ms

165 A

Bemessungsstrom AC1 Betrieb (cos phi = 0,8)

∑10 A

Maximale kapazitive Last

∑16 A

Bemessungsstrom AX kapazitive Last (35 µF)

∑16 A

Bemessungsstrom AX kapazitive Last (70 µF)

∑16 A

Bemessungsstrom AX kapazitive Last (140 µF)

∑16 A

Einschränkungen für Bemessungsstrom (Gerät) - Angaben zum Derating

Reduzierung Anschlussleistung pro Gerät (bezogen auf Σ 16 A)

pro 5 °C Überschreitung von 35 °C -10%

bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand -15%

bei Einbau in Mehrfachkombinationen -20%

Schaltleistung/Lastarten

Schaltvermögen Strom

∑ 16 AX

Maximales Schaltvermögen bei Bemessungswert

∑ 2500 W

Mehrphasen-Betrieb

Nein

Schaltvermögen Wirkleistung / der Schließkontakte der Relaisausgänge / maximal

∑ 2500 W

Schaltvermögen Strom der Kontakte bei ohmscher Last maximal

∑ 2500 W

Leistungsbelastbarkeit je Ausgang maximal

∑ 2500 W

Bemessungsleistung bei AC3

Motoren ∑ 1380 VA

Schalten von kapazitiven Lasten (C-Last)

∑ 16 A (140 µF)

Bemessungsleistung bei Lastart Glühlampen

∑ 2300 W

Bemessungsleistung bei Lastart HV-Halogenlampen

∑ 2300 W

Bemessungsleistung bei Lastart HV-LED-Lampen

∑ 400 W (230 V)

Bemessungsleistung bei Lastart NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren

∑ 1500 W

Bemessungsleistung bei Lastart NV-Halogenlampen mit magnetischen Transformatoren

∑ 1200 VA

Bemessungsleistung bei Lastart Kompaktleuchtstofflampen unkompensiert

∑ 1000 W

Bemessungsleistung bei Lastart Kompaktleuchtstofflampen parallellkompensiert

∑ 1160 W (140 µF)

Zuverlässigkeit

Ausfallrate

Ausfallrate (bei 40°C)

304 fit

Lebensdauer

Lebensdauer

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele in Millionen)

3

Anschlussarten

Klemmbare Leiterquerschnitte

eindrähtig

0,5 ... 4 mm²

feindrähtig ohne Aderendhülse

0,5 ... 4 mm²

feindrähtig mit Aderendhülse

0,5 ... 2,5 mm²

Anzugsdrehmoment Schraubklemmen

max. 0,8 Nm

Mechanische Daten

Mechanische Daten

Material Gehäuse

PC

Gehäusebreite

48 mm

Gehäuselänge

50 mm

Gehäusehöhe

28 mm

Produktgewicht

66 g

Brandlast

0,55 kWh (2 MJ)

Umweltbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umweltkategorie (nach EN 60721-3-3)

3k5

Umgebungstemperatur

-5 ... +45 °C

Lager-/Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Relative Feuchte (nicht kondensierend)

5 % ... 93 %

Schutzeinstellungen

Schutzeinstellungen

Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1)

2

Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1)

3

Schutzart IP

20

Elektrische Sicherheit, Bus

Ja

Elektrische Sicherheit, Gerät erfüllt

EN 50428

EMV-Anforderungen, Gerät erfüllt

EN 50428

Prüfzeichen

Prüfzeichen

Kennzeichnung CE

Ja

Approbationszeichen KNX

Ja

Kennzeichnung EAC

Ja

Kennzeichnung RCM

Ja

Kennzeichnung UKCA

Ja