Technische Daten | |
---|---|
Maximaler Betriebsdruck | 360 bar |
Entlüftungsbohrung (Auslass) | ∅ 5 mm |
Löschmittel | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien | Messing, rostfreier Stahl, Aluminium, Elastomerdichtungen |
Gewicht | 0,59 kg |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -20 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
OEM Typ | |
---|---|
| F0150018 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
VdS | GLA 180427-01 |
RoHS | Konform |