Technische Daten

Nennweite

5 mm

Maximaler Arbeitsdruck

360 bar

Berstdruck

> 1 440 bar

Minimaler Biegeradius

30 mm

Armaturen

Beidseitig M12x1,5 DKOL 6

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

Materialien

Schlauch
Armaturen

 

Kunststoff, Stahl
Verzinkter Stahl

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Gewicht

FLEX5-300

FLEX5-400

FLEX5-450

FLEX5-550

FLEX5-800

FLEX5-1100

 

0,110 kg

0,120 kg

0,130 kg

0,140 kg

0,170 kg

0,210 kg

Markierung

 

F0140xxx
PW max 360 bar
JJJJ-WW (Jahr-Woche)
VdS CE0786 LPCB

OEM Typ

FLEX5-300
FLEX5-400
FLEX5-450
FLEX5-550
FLEX5-800
FLEX5-1100

F1040004
F1040006
F1040007
F1040009
F1040014
F1040019

Zertifizierungen und Konformitäten

VdS

G316009

LPCB

1239Fa/01

RoHS

Konform

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-8

0786-CPR-30204

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download.