Colliers de serrage
- RAC-CL21 : fixation de tuyau 1/2"
- RAC-CL27 : fixation de réducteur de pression 3/4"
- RAC-CL34 : fixation de tuyau 1"
- RAC-CL50 : fixation de collecteur DN50
- RAC-CL55 : fixation de régulateur de pression F212
- RAC-CL80 : fixation de collecteur DN80
Désignation | Matériau | Poids | Plans cotés | Produits associés |
---|---|---|---|---|
RAC-CL21 | Acier galvanisé | 0,200 kg |
| |
RAC-CL27 | Acier galvanisé | 0,230 kg |
| |
RAC-CL34 | Acier galvanisé | 0,260 kg |
| |
RAC-CL50 | Acier galvanisé | 0,280 kg |
|
|
RAC-CL55 | Acier galvanisé | 0,300 kg |
| |
RAC-CL80 | Acier galvanisé | 0,420 kg |
|
Éléments de support
- RACCO2-2-ROW : jeu de 4 plaquettes pour support de bouteilles CO2, sur 2 rangs
- RAC-4-ROW : rail de montage pour support de bouteilles 80 l / 140 l, sur 4 rangs
Désignation | Matériau | Poids | Plans cotés | Produits associés |
---|---|---|---|---|
RACCO2-2-ROW | Acier galvanisé | 1,240 kg |
| |
RAC-4-ROW | Acier galvanisé | 1,410 kg |
|
Étriers de fixation
- RAC-FIX-20-33 : fixation de bouteille de 20/32/33 l
- RAC-FIX-80 : fixation de bouteille de 80 l
- RAC-FIX-140 : fixation de bouteille de 140 l
Désignation | Matériau | Poids | Plans cotés | Produits associés |
---|---|---|---|---|
RAC-FIX-20-33 | Acier galvanisé | 0,400 kg |
| |
RAC-FIX-80 | Acier galvanisé | 0,570 kg |
| |
RAC-FIX-140 | Acier galvanisé | 0,730 kg |
|
Tiges filetées
- RAC-M10-240 : fixation de bouteille de 20/32/33 l sur 1 rang
- RAC-M10-288 : fixation de bouteille de 80 l sur 1 rang
- RAC-M10-555 : fixation de bouteille de 80 l sur 2 rangs
- RAC-M10-373 : fixation de bouteilles de 140 l sur 1 rang
- RAC-M10-735 : fixation de bouteilles de 140 l sur 2 rangs
Désignation | Matériau | Poids | Plans cotés | Produits associés |
---|---|---|---|---|
RAC-M10-240 | Acier galvanisé | 0,200 kg |
| |
RAC-M10-288 | Acier galvanisé | 0,230 kg |
| |
RAC-M10-555 | Acier galvanisé | 0,370 kg | ||
RAC-M10-373 | Acier galvanisé | 0,270 kg |
| |
RAC-M10-735 | Acier galvanisé | 0,640 kg |