Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN80 |
Raccord | Rd132x5 |
Pression de service maximale | 120 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Matériaux | Acier galvanisé, élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 4,2 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| 10080-9423 |
Marquage | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |