Désignation | Description | Code produit |
---|---|---|
MANI80-1-140-x | Collecteur simple DN80 2 à 5 piquages pour bouteilles de 140 l | S54476-B760-A2 |
MANI80-2-140-x | Collecteur double DN80 4 à 10 piquages pour bouteilles de 140 l | S54476-B762-A4 |
MANI80-EXT110 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B702-A1 |
MANI80-EXT139 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B702-A5 |
MANI80-EXT219 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B702-A9 |
MANI80-EXT246 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B702-A11 |
MANI80-EXT390 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B702-A15 |
MANI80-EXT408 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B702-A19 |
MANI80-EXT750 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B702-A21 |
MANI80-EXT1200 | Extension de collecteur haute pression | S54476-B702-A25 |
MANI80-M132-G3 | Raccord pour vanne directionnelle DN80 | S54476-B778-A4 |