Données techniques | |
---|---|
Tension de déclenchement nominale | 24 V cc non polarisée |
Tension de déclenchement minimale / maximale | 18,0 V cc / 27,6 V cc |
Intensité nominale de déclenchement | 0,42 A (à 24 V cc, 20 °C) |
Intensité maximale de surveillance | 5 mA |
Temps minimal d’activation | 10 s |
Facteur de marche | 100 % |
Connecteur | DIN EN 175301-803 C (8 mm), fileté |
Câble de raccordement | Connecteur taraudé DIN EN 175301-803 C (8 mm), avec LED intégrée |
Capteurs de position « En service (A) / Hors service (B) » | Contacts fermés U : 4,5 à 24 V AC/DC I : 5 à 100 mA |
Contact du détecteur de présence (M) | Contact de commutation U : 4,5 à 48 V AC/DC I : 5 mA à 1 A |
Connecteur | M12 8 pôles codé A, fileté |
Câble de raccordement | Connecteur taraudé M12, 8 pôles, codé A 5 m |
Pression de service maximale | 140 bar |
Taille minimale de bouteille certifiée | 10 L |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Filetages Raccordement de la bouteille |
W28.8 x 1/14", 25E (EN ISO 11363-1) |
Indice de protection | IP65 (lorsque le câble est assemblé) |
Filetage | M28x1,5 - vanne F230 (bossage EL) |
Matériaux Déclencheur |
Acier, cuivre |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +70 °C, sans condensation |
Poids (sans câble de raccordement) | 1,2 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| F1120043 |
Certifications et conformités | |
---|---|
VdS | G320005 |
LPCB | 126z/21 |
RoHS | Conforme |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 / EN 12094-6 | 0786-CPR-30230 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |