Données techniques | |
---|---|
Matériaux Renfort |
Acier galvanisé |
Température d’utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -30 °C à +65 °C, sans condensation |
Rail | Sikla 41 x 41 x 2,5 mm |
Poids | 2,9 kg |
Certifications et conformités | |
---|---|
Surface | DIN EN ISO 1461-t Zn o |