Collecteur simple DN50 pour bouteilles d’agent extincteur 140 l
- Raccordement de 2 à 5 bouteilles d’agent extincteur
- Compatibilité avec les bouteilles de 140 l
- PN : 360 bar
- Utilisation d’un collecteur par rang de bouteilles
- Utilisation dans les systèmes Sinorix™ CDT, SDT et H2O Gas
Codes produits :
MANI50-1-140-2 - S54476-B750-A2
MANI50-1-140-3 - S54476-B750-A3
MANI50-1-140-4 - S54476-B750-A4
MANI50-1-140-5 - S54476-B750-A5