Données techniques

Diamètre nominal

4 mm

Section de passage

12,6 mm²

Pression de service

360 bar

Filetage

Côté entrée de l’agent gazeux

Côté sortie de l’agent gazeux

 

G 1/8ʺ femelle, raccord G 1/8ʺ mâle DKOL 6 mâle vissé, démontable

G 1/8ʺ femelle, raccord G 1/8ʺ mâle DKOL 6 mâle vissé, démontable

Agent gazeux

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

Matériaux

NRV4-360
Raccords

 

Acier inoxydable, élastomère
Acier galvanisé, élastomère

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Poids (deux raccords compris)

0,140 kg

Marquage

 

F0160001
PW max 360 bar
DN4
AAAA-SS (année-semaine)
VdS CE0786 LPCB

Référence du fabricant d'origine

 

F0160001

Certifications et conformités

VdS

G318002

LPCB

1239Fa/03

RoHS

Conforme

 

305/2011/UE (RPC) EN 12094-13

0786-CPR-30221

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download.