MANOF230-180
Données techniques | |
---|---|
Dimension nominale | 50 mm |
Pression nominale | 200 bar |
Plage de mesures | 0 à 315 bar |
Point de commutation | Le contact se ferme lorsque la pression passe sous le seuil de 180 ±6,5 bar. |
Classe de précision | 1,6 |
Tension de coupure | 4,5 – 24 V cc/ca |
Courant de commutation | 5 – 100 mA |
Charge des contacts | max 2,4 W |
Filetage | M12x1 pour vanne F230 |
Raccord de serrage | Clé plate, taille 14 mm |
Indice de protection | IP65 (à l’état « monté sur la vanne ») |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Câble de raccordement | Connecteur M8 femelle 3 pôles |
Connecteur à l’arrière du manomètre | Connecteur M8 mâle 3 pôles |
Matériaux | Acier inoxydable, laiton, aluminium, plastique, polycarbonate |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +70 °C, sans condensation |
Poids | 0,15 kg |
Marquage / Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| Wika PGS 21.050 |
MANOF230-270
Données techniques | |
---|---|
Dimension nominale | 50 mm |
Pression nominale | 300 bar |
Plage de mesures | 0 à 400 bar |
Point de commutation | Le contact se ferme lorsque la pression passe sous le seuil de 270 ±9,0 bar. |
Classe de précision | 1,6 |
Tension de coupure | 4,5 – 24 V cc/ca |
Courant de commutation | 5 – 100 mA |
Charge des contacts | max 2,4 W |
Filetage | M12x1 pour vanne F230 |
Raccord de serrage | Clé plate, taille 14 mm |
Indice de protection | IP65 (à l’état « monté sur la vanne ») |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Câble de raccordement | Connecteur M8 femelle 3 pôles |
Connecteur à l’arrière du manomètre | Connecteur M8 mâle 3 pôles |
Matériaux | Acier inoxydable, laiton, aluminium, plastique, polycarbonate |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +70 °C, sans condensation |
Poids | 0,15 kg |
Marquage / Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| Wika PGS 21.050 |
Certifications et conformités | |
---|---|
VdS | G309005 |
RoHS | Conforme |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-10 | 0786-CPR-30095 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |