Données techniques

Diamètre nominal

5 mm

Pression de service maximale

360 bar

Pression de rupture

> 1440 bar

Rayon de courbure minimal

30 mm

Embouts

M12x1,5 DKOL 6

Agent gazeux

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

Matériaux

Tuyau
Embouts

 

Plastique, acier
Acier galvanisé

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Poids

FLEX5-300

FLEX5-400

FLEX5-450

FLEX5-550

FLEX5-800

FLEX5-1100

 

0,110 kg

0,120 kg

0,130 kg

0,140 kg

0,170 kg

0,210 kg

Marquage

 

F0140xxx
PW max 360 bar
AAAA-SS (année-semaine)
VdS CE0786 LPCB

Référence du fabricant d'origine

FLEX5-300
FLEX5-400
FLEX5-450
FLEX5-550
FLEX5-800
FLEX5-1100

F1040004
F1040006
F1040007
F1040009
F1040014
F1040019

Certifications et conformités

VdS

G316009

LPCB

1239Fa/01

RoHS

Conforme

 

305/2011/UE (RPC) EN 12094-8

0786-CPR-30204

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download.