| FDCI223 |
---|---|
Tensión de servicio FDnet | DC 12...33 V |
Fuente de alimentación externa
| EN 54-4 homologada DC 18...32 V |
Línea de detectores colectiva
|
32 Diodo de referencia de tensión de 20 V o EOL22(Ex) |
Temperatura de servicio | -20...+55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30...+70 °C |
Humedad del aire, sin condensación | ≤95 % rel. |
Protocolo de comunicación | FDnet |
Terminales de conexión enchufables | 0,2...1,5 mm2 |
Color
|
~RAL 9010, Blanco puro Transparente mate |
Categoría de protección EN 60529 / IEC 60529
|
IP30 IP65 |
Estándares | EN 54-17, EN 54-18 |
Homologaciones
|
G215003 - |
Compatibilidad del sistema | FS20 |