Informationen zu Zulassungen, zur CE-Kennzeichnung und zu relevanten EU‑Richtlinien für diese(s) Gerät(e) finden Sie in folgendem(n) Dokument(en), siehe Kapitel 'Mitgeltende Dokumente':
- Dokument A6V10271323
Gerätecharakteristika | Ansprechempfindlichkeit | 2,3…12 %/m |
| Nachführgeschwindigkeit | ≤1/45 Detektionshub/h |
| Melderdiagnose | Mit FXS2061 SWING Tool oder angeschlossener Brandmeldezentrale |
Funk | Sende-/Empfangsantennen | Dualbandantenne | |
| Frequenzbereich | 433,05…434,79 MHz in Band 44b ¹ 868…870 MHz in Band 48, 49, 50, 54 und 56b ¹ | |
| Kanalraster | 50 kHz | |
| Anzahl Kanäle | 27 im 868-MHz-Band 20 im 433-MHz-Band | |
| Sendeleistung | ≤10 mW ERP in Band 44b, 49 ¹ Typ 10 (max. ≤25) mW ERP in Band 48, 50, 54 und 56b ¹ | |
| Reichweite | Siehe Dokument 'A6V10227631' | |
| ¹ | DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2022/180 DER KOMMISSION vom 8. Februar 2022 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG im Hinblick auf die Aktualisierung der harmonisierten technischen Bedingungen im Bereich der Funkfrequenznutzung für Geräte mit geringer Reichweite (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2022) 644) |
Batteriepack BAT3.6-10 | Batteriepack Lithium | BAT3.6-10 LI-SOCl2 battery pack 3,6 V, 10 Ah |
| Lebensdauer Batterie | Je nach Umgebungsbedingungen Mindestens 3 Jahre |
| Lebensdauer bei 'Batterie schwach'‑Betrieb | >3 Monate |
| Batteriespannung überwacht | Ja |
| Gewicht | 0,093 kg |
Umgebungs-bedingungen | Betriebstemperatur: | -10…+55 °C |
| Lagertemperatur | -30…+75 °C |
| Luftfeuchte | ≤95 % rel. |
| Schutzart (IEC 60529): | IP42 IP44 mit RS720 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: |
|
| 100 kHz…6 GHz | 30 V/m |
| Zulässige Windgeschwindigkeit: | Max. 5 m/s |
Mechanische Daten | Gewicht ohne Zubehör | 0,132 kg |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Farbe | ∼RAL 9010 Reinweiß |
Normen | Europäische Normen |
|