Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCL221-M | Aislador de línea múltiple | S54312-F6-A1 | 0,126 |
Accesorios para el aislador de línea múltiple FDCL221-M
Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
TS35 (L = 122 mm) TS35 (L = 288 mm) | Carril DIN TS35/7,5/122 Carril DIN TS35/7.5/288 | BPZ:5644780001 BPZ:5644230001 | 0,041 0,098 |
FDCH221 | Carcasa con tapa, junta y tornillos | S54312-F3-A1 | 0,282 |
– | Prensaestopas metálico para cable M20 x 1,5 | A5Q00004478 | 0,036 |
– | Contratuerca metálica M20 | A5Q00004479 | 0,006 |
DBZ1190-AB | Terminal de conexión 0,5…2,5 mm2 (de 3 polos) | BPZ:4942340001 | 0,001 |
Material de recambio para el aislador de línea múltiple FDCL221-M
Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDCM291 | Pie de montaje | A5Q00003855 | 0,001 |