Normale Anzeige

 

1

Antippen, um detaillierte Informationen und zusätzliche Einstellungen anzuzeigen.

2

Antippen, um zusätzliche Messungen, z.B. für Aussentemperatur, anzuzeigen. (Nur, wenn ein externer Fühler verbunden ist)

3

Antippen, um Meldungen anzuzeigen (nur sichtbar, wenn vorhanden)

4

Raumtemperatur

5

Antippen, um zwischen Zuhause und ABWESEND umzuschalten.

6

Zeigt an, ob der Thermostat ein Zeitprogramm () ausführt oder ob die Sollwertänderungen () dauerhaft gelten. Der Einsatz eines Zeitprogramms kann Folgendes bedeuten:

  • Bei einer Netzwerkverbindung und wenn ein Zeitprogramm eingerichtet ist, folgt der Thermostat dem Zeitprogramm. Eine temporäre Änderung des Temperatursollwerts wird nur im aktuell geplanten Betrieb wirksam.
  • Besteht eine Netzwerkverbindung, aber wurde kein Zeitprogramm eingestellt, folgt der Thermostat dem Vorgabezeitprogramm des Systems. Weitere Informationen zum Vorgabezeitprogramm finden Sie unter: Zeitbasierte Zeitpläne.
  • Ist weder eine Netzwerkverbindung noch eine gültige Uhrzeit vorhanden, kann der Thermostat keine Zeitprogramminformationen aus der Cloud abrufen. Er arbeitet deshalb in der Betriebsart "Comfort".

7

Antippen oder Schieber verschieben, um den Raumtemperatur-Sollwert zu ändern. *

Der Thermostat ist im Heizbetrieb – abhängig vom Wärmebedarf und dem Applikationstyp wird das Relais angesteuert.

Der Thermostat ist nicht im Heizbetrieb.

 

HINWEIS! * Die Verzögerung zwischen der Farbänderung in der Temperaturleiste und der Reaktion der Relais beträgt ein paar wenige Sekunden.

 

Anzeige bei Inaktivität

Der RDS110.R Bildschirm wechselt in den inaktiven Modus nach 2 Minuten ohne Aktivität. Der inaktive Bildschirm des RDS110.R kann als einfacher Bildschirm mit Basisraumwerten oder leer und schwarz angezeigt werden. Vorgabe ist der einfache Bildschirm.

1

Relative Raumfeuchtigkeit

2

Raumluftqualität-Zustand: Gut , Durchschnitt , Schlecht . (Wird nrur angezeigt, wenn ein externer Luftqualitätsfühler mit dem Thermostat verbunden ist)

3

Aussentemperatur (wird nur angezeigt, wenn ein externer Temperaturfühler mit dem Thermostat verbunden ist)

4

Green Leaf: Energieoptimierter Betrieb.

Red Leaf: Antippen, um den energieoptimierten Betrieb wiederherzustellen.

5

Raumtemperatur

 

Hinweis: Die angezeigten Symbole im inaktiven Betrieb können unterschiedlich sein, wenn externe Fühler mit dem Thermostat verbunden sind. Z.B. kann der inaktive Bildschirm den Raumluftqualitätszustand oder die Aussentemperatur anzeigen, wenn ein entsprechender Fühler mit dem Thermostat verbunden ist. Die relative Raumluftfeuchtigkeit und Green-Leaf-Anzeige werden immer auf dem inaktiven Bildschirm angezeigt.

Ruheanzeige einstellen

  1. Tippen Sie am Startbildschirm auf und anschliessend auf , bis die Seite "Einstellungen" angezeigt wird.
  1. Tippen Sie auf > und dann oder , um den inaktiven Bildschirm als leer/schwarz oder mit Werten einzurichten.