Sie können die Applikationseinstellungen verwalten, indem Sie eine spezielle Funktion ein- bzw. ausschalten oder die eingestellten Werte ändern. Die Applikationseinstellungen sollen nur von Installateuren oder Experten mit fundierten Kenntnissen über den Thermostat geändert werden.

Hinweis:

  • Welche Parameter verfügbar sind, hängt von der ausgewählten Applikation ab.
  • Die Nummerierung in den Tabellen dient ausschliesslich der besseren Lesbarkeit des Dokuments. Sie kennzeichnet nicht die Parameternummern im lokalen Hardwaregerät.

Multifunktionale Eingänge

Nr.

Applikationseinstellungen

Beschreibung

Werkseinstellung

Bereich

Abhängigkeiten

1.

Raumtemperatur 1, 0 V Wert

Raumtemperatur bei 0 V des 0-10 V-Eingangs an Klemme X1

0 °C

0…50 °C

Ein externer Raumtemperaturfühler DC 0…10 V muss an Klemme X1 mit dem Thermostat verbunden sein.

2.

Raumtemperatur 1, 10 V Wert

Raumtemperatur bei 10 V des 0-10 V-Eingangs an Klemme X1

50 °C

0…50 °C

3.

Raumtemperatur 2, 0 V Wert

Raumtemperatur bei 0 V des 0-10 V-Eingangs an Klemme X2

0 °C

0…50 °C

Ein externer Raumtemperaturfühler DC 0…10 V muss an Klemme X2 mit dem Thermostat verbunden sein.

4.

Raumtemperatur 2, 10 V Wert

Raumtemperatur bei 10 V des 0-10 V-Eingangs an Klemme X2

50 °C

0…50 °C

5.

Aussentemperatur, 0 V Wert

Aussenlufttemperatur bei 0 V des 0-10 V-Eingangs

-50 °C

-50…80 °C

Ein externer Aussentemperaturfühler DC 0...10 V muss verbunden sein.

6.

Aussentemperatur, 10 V Wert

Aussenlufttemperatur bei 10 V des 0-10 V-Eingangs

80 °C

-50…80 °C

7.

Bodentemperatur 1, 0 V Wert

Bodentemperatur bei 0 V des 0-10 V-Eingangs an Klemme X1

-50 °C

-50…80 °C

Ein externer Bodentemperaturfühler DC 0…10 V muss an Klemme X1 verbunden sein.

8.

Bodentemperatur 1, 10 V Wert

Bodentemperatur bei 10 V des 0-10 V-Eingangs an Klemme X1

80 °C

-50…80 °C

9.

Bodentemperatur 2, 0 V Wert

Bodentemperatur bei 0 V des 0-10 V-Eingangs an Klemme X2

-50 °C

-50…80 °C

Ein externer Bodentemperaturfühler DC 0…10 V muss an Klemme X2 verbunden sein.

10.

Bodentemperatur 2, 10 V Wert

Bodentemperatur bei 10 V des 0-10 V-Eingangs an Klemme X2

80 °C

-50…80 °C

Heizsollwerte

Nr.

Applikationseinstellungen

Beschreibung

Werkseinstellung

Bereich

Abhängigkeiten

11.

Heizsollwert Comfort

Der standardmässige Heizsollwert für "Comfort", der in einem Zeitprogramm definiert ist. Dieser Sollwert muss höher sein als derjenige für Schutzbetrieb.

21 °C

0…50 °C

k.A.

12.

Heizsollwert Economy

Der standardmässige Heizsollwert für "Economy", der in einem Zeitprogramm definiert ist. Dieser Sollwert muss höher sein als derjenige für Schutzbetrieb.

19 °C

0…50 °C

k.A.

13.

Heizsollwert für Abwesend

Der standardmässige Heizsollwert für die Betriebsart "Unbelegt". Dieser Sollwert muss höher sein als derjenige für Schutzbetrieb.

15 °C

0…50 °C

k.A.

14.

Heizsollwert Schutzbetrieb

Der standardmässige untere Heizsollwert, der aufrecht erhalten wird, wenn Sie den Thermostat über > “Betriebsart” auf “Aus” schalten.

12 °C

0…50 °C

Dieser Sollwert ist nur gültig, wenn Standard für Schutzbetr. in der Applikationseinstellung Nr. 35 bleibt.

15.

Max. Heizsollwert

Standard max. Heizsollwert, wenn der Thermostat nicht auf "Aus" geschaltet wird. Bei "Aus" entspricht der obere Heizsollwert dem Schutz-Sollwert.

35 °C

0…50 °C

Der Heizungs-Schutzsollwert ist nur gültig, wenn Standard Schutzbetr. in der Applikationseinstellung Nr. 35 bleibt.

Befeuchtungssollwerte

Nr.

Applikationseinstellungen

Beschreibung

Werkseinstellung

Bereich

Abhängigkeiten

16.

Rel.Raumluftfeuchte-Sollwert Comfort

Befeuchtungssollwert für "Comfort". Dieser Sollwert muss höher sein als der Befeuchtungssollwert für Schutzbetrieb.

40% r.F.

0…100% r.F.

Wird nur angezeigt, wenn der Ausgang als "Befeuchter (kein Ventilator)" konfiguriert ist.

17.

Rel.Raumluftfeuchte-Sollwert Economy

Befeuchtungssollwert für "Economy". Dieser Sollwert muss höher sein als der Befeuchtungssollwert für Schutzbetrieb.

40% r.F.

0…100% r.F.

18.

Rel.Raumluftfeuchte-Sollw.für Unbelegt

Befeuchtungssollwert für "Unbelegt". Dieser Sollwert muss höher sein als der Befeuchtungssollwert für Schutzbetrieb.

30 % r.F.

0…100% r.F.

19.

Rel.Raumluftfeuchte-Sollw.Schutzbetrieb

Der Befeuchtungssollwert, der aufrecht erhalten wird, wenn der Thermostat über > "Betriebsart" auf "Aus" geschaltet wird. Dieser Sollwert muss niedriger sein als der Entfeuchtungssollwert für Schutzbetrieb.

30 % r.F.

0…100% r.F.

Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn der Ausgang als "Befeuchter (kein Ventilator)" konfiguriert ist.

Dieser Sollwert ist nur gültig, wenn Standard für Schutzbetr. in der Applikationseinstellung Nr. 35 bleibt.

Hinweis: Die Befeuchtungsregelung setzt einen PID-Algorithmus ein, wenn der angeschlossene Befeuchter sich im "Auto"-Betrieb befindet. Der Algorithmus überwacht kontinuierlich die Differenz zwischen dem Feuchtigkeitssollwert für Befeuchtung und der gemessenen, relativen Raumluftfeuchtigkeit und schaltet den Befeuchter ein und aus, um die Raumluftfeuchtigkeit über dem Sollwert zu halten. Der Befeuchter kann in dieser Betriebsart nicht manuell ein- und ausgeschaltet werden. Änderungen am Sollwert beeinflussen die Feuchtigkeitsregelung und dienen als Funktionsüberprüfung.

Entfeuchtungssollwerte

Nr.

Applikationseinstellungen

Beschreibung

Werkseinstellung

Bereich

Abhängigkeiten

20.

Rel.Raumluft-Entfeucht'sollwert Comfort

Der Entfeuchtungssollwert für "Comfort". Dieser Sollwert muss niedriger sein als der Entfeuchtungssollwert für Schutzbetrieb.

60 % r.F.

0…100% r.F.

Wird nur angezeigt, wenn der Ausgang als "Entfeuchter (kein Ventilator)" konfiguriert ist.

21.

Rel.Raumluft-Entfeucht'sollwert Economy

Der Entfeuchtungssollwert für "Economy". Dieser Sollwert muss niedriger sein als der Entfeuchtungssollwert für Schutzbetrieb.

60 % r.F.

0…100% r.F.

22.

Rel.Raumluft-Entfeuchtungssollw.Unbelegt

Der Entfeuchtungssollwert für "Unbelegt". Dieser Sollwert muss niedriger sein als der Entfeuchtungssollwert für Schutzbetrieb.

70 % r.F.

0…100% r.F.

23.

Rel.Raumluft-Entfeucht'sollw.Schutzbetr.

Der Entfeuchtungssollwert, der aufrecht erhalten wird, wenn der Thermostat über > "Betriebsart" auf "Aus" geschaltet wird. Dieser Sollwert muss niedriger sein als der Entfeuchtungssollwert für Schutzbetrieb.

70 % r.F.

0…100% r.F.

Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn der Ausgang als "Entfeuchter (kein Ventilator)" konfiguriert ist.

Dieser Sollwert ist nur gültig, wenn Standard für Schutzbetr. in der Applikationseinstellung Nr. 35 bleibt.

Hinweis: Die Entfeuchtungsregelung setzt einen PID-Algorithmus ein, wenn der angeschlossene Entfeuchter sich im "Auto"-Betrieb befindet. Der Algorithmus überwacht kontinuierlich die Differenz zwischen dem Feuchtigkeitssollwert für Entfeuchtung und der gemessenen, relativen Raumluftfeuchtigkeit und schaltet den Entfeuchter ein und aus, um die Raumluftfeuchtigkeit unter dem Sollwert zu halten. Der Entfeuchter kann in dieser Betriebsart nicht manuell ein- und ausgeschaltet werden. Änderungen am Sollwert beeinflussen die Entfeuchtigkeitsregelung und dienen als Funktionsüberprüfung.

Funktionen

Nr.

Applikationseinstellungen

Beschreibung

Werkseinstellung

Bereich

Abhängigkeiten

24.

Anstosszyklus

Ein Schaltkreis, mit dem eine dauernd im Leerlauf laufende Pumpe oder Ventil für eine min. Zeit eingeschaltet wird, um Pumpe und Ventil gegen Festsitzen zu schützen. Sie können das Einschaltintervall selbst festlegen; die min. Zeit, während der die Pumpe oder das Ventil eingeschaltet ist, hängt von den Einstellungen für die Heizungsregler ab.

500 h

1…8760 h

Applikationseinstellung Nr.38

Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn Sie einen der folgenden Einrichtungstypen ausgewählt haben: Systemeinrichtung ändern: Heizkörper mit Ventil,

Heizkörper mit Pumpe, Bodenheizung mit Ventil oder Bodenheizung mit Pumpe.

25.

Präsenzmelder

Ermöglicht die automatische Schaltung zu "Comfort", wenn während der geplanten Betriebsart "Unbelegt" ein unbelegter Raum als belegt erkannt wird.

Inaktiv

k.A.

Ein externer Präsenzmelder muss mit dem Thermostat an der Klemme X1oder X2 verbunden sein.

Temperatur-Offsets

Nr.

Applikationseinstellungen

Beschreibung

Werkseinstellung

Bereich

Abhängigkeiten

26.

Anpassung eingeb. Temp.fühler

Temperatur-Offset für den integrierten Raumtemperaturfühler.

0 K

-5…5 K

Nur gültig, wenn der integrierte Temperaturfühler für die Temperaturmessung verwendet wird.

27.

Raumtemperatur 1, Messwertanpassung

Temperatur-Offset für den Raumtemperaturfühler an Klemme X1.

0 K

-5…5 K

Nur gültig, wenn ein externer Raumtemperaturfühler an Klemme X1 angeschlossen ist.

28.

Raumtemperatur 2, Messwertanpassung

Temperatur-Offset für den Raumtemperaturfühler an Klemme X2.

0 K

-5…5 K

Nur gültig, wenn ein externer Raumtemperaturfühler an Klemme X2 angeschlossen ist.

Minimalen Umschaltzeit anpassen

Nr.

Applikationseinstellungen

Beschreibung

Werkseinstellung

Bereich

Abhängigkeiten

29.

Befeuchter (kein Vent.) min.Ein-Zeit

Die minimale Betriebszeit eines autonomen Befeuchters. Die min. Begrenzung schützt den Befeuchter vor Schäden durch häufiges Umschalten.

3 min

0…60 min

Der Thermostatausgang ist als "Befeuchter (kein Ventilator)" konfiguriert in Systemeinrichtung ändern.

30.

Befeuchter (kein Vent.) min.Aus-Zeit

Minimale Ausschaltzeit eines autonomen Befeuchters. Die min. Begrenzung schützt den Befeuchter vor Schäden durch häufiges Umschalten.

3 min

0…60 min

31.

Entfeuchter (kein Vent.) min.Ein-Zeit

Minimale Betriebszeit eines autonomen Entfeuchters. Die min. Begrenzung schützt den Entfeuchter vor Schäden durch häufiges Umschalten.

3 min

0…60 min

Der Thermostatausgang ist als "Entfeuchter (kein Ventilator)" konfiguriert in Systemeinrichtung ändern.

32.

Entfeuchter (kein Vent.) min.Aus-Zeit

Minimale Ausschaltzeit eines autonomen Entfeuchters. Die min. Begrenzung schützt den Entfeuchter vor Schäden durch häufiges Umschalten.

3 min

0…60 min

33.

WW min. Einschaltzeit

Min. Betriebszeit eines Warmwasserkessels. Die min. Begrenzung schützt den Boiler vor Schäden durch häufiges Umschalten.

3 min

0…60 min

Der Thermostatausgang ist als "Warmwasser" konfiguriert in Systemeinrichtung ändern.

34.

WW min. Ausschaltzeit

Min. Auszeit eines Warmwasserkessels. Die min. Begrenzung schützt den Boiler vor Schäden durch häufiges Umschalten.

3 min

0…60 min

Weitere Einstellungen

Nr.

Applikationseinstellungen

Beschreibung

Werkseinstellung

Bereich

Abhängigkeiten

35.

Konfiguration Aus/Schutzbetrieb

Konfiguriert, ob der Thermostat in der Betriebsart "Aus" in den Schutzbetrieb wechselt oder vollständig ausgeschaltet wird.

Schutzbetr.

Aus

Schutzbetr.

k.A.

36.

Heizungsregelung

Gibt eine andere Zeit für die PWM-Impulsperiode (Pulsbreitenmodulation) an. Sie können die Standardeinstellung auswählen, damit das System die optimalen Einstellungen für die Heizungsregler basierend auf dem ausgewählten Einrichtungstyp konfiguriert.

Standard

 

Langsam

Mittel

Standard

Schnell

2-Punkt

Selbstadaptierend

k.A.

37.

Bodentemperaturgrenze

Bodentemperaturgrenze für elektrische Bodenheizung

40 °C

35…60 °C

Nur gültig, wenn Sie "Elektro-Bodenheizung" ausgewählt und der Bodentemperatureingang aktiviert ist in Systemeinrichtung ändern.

38.

Optimum Start

Heizt den Raum optimal vor, sodass der programmierte Temperatursollwert zur geplanten Belegungszeit erreicht wird. Wählen Sie "Aufwärmgradient", um die Aufwärmgeschwindigkeit manuell festzulegen, oder wählen Sie "Selbstadaptierend", damit der Thermostat die Aufwärmgeschwindigkeit bestimmt.

Aufwärmgradient

 

Aufwärmgradient

Selbstadaptierend

Nur sichtbar, wenn die optimalen Starteinstellungen aktiviert sind. Systemeinrichtung ändern.

39.

Aufwärmgradient

Aufwärmgeschwindigkeit zum Vorwärmen des Raums.

30 min/K

0…120 min/K

Nur sichtbar, wenn die optimalen Starteinstellungen aktiviert sind in Systemeinrichtung ändern und “Aufwärmgradient” ausgewählt für Applikationseinstellung Nr.38

Applikationseinstellungen verwalten

  1. Tippen Sie bei Startbildschirm auf und anschliessend auf und .
  1. Geben Sie das Administratorpasswort ein.
  1. Tippen Sie auf > und gehen Sie zur Einstellung, die Sie ein-/ausschalten oder auf einen bestimmten Wert ändern möchten.
  1. Tippen Sie, um die Einstellung nach Bedarf zu ändern.