参数设置
设备支持通过显示屏进入参数模式,并对多项控制参数进行调整,以优化控制性能。所有控制参数设置在断电后仍可保留。
按照以下步骤修改控制参数:
或 | ||
同时按下 + 和 - 键 3 秒以上。 | |
初级参数:松开按键且在 2 秒内按下 + 键,直到屏幕显示 Pxx。 | |
按下 + 或 - 键(使用 < 或 > 键)选择参数,所选参数的当前值会显示。 | |
按 键下方的按键区域以编辑所需参数的值。 | |
在编辑过程中,按下 + 或 - 键增加/减少或选择当前参数的值。 | |
按 键下方的按键区域以确认更改的值,或按下 键(使用 键)取消更改。重复步骤 3 到 5,以更改更多参数。 | |
按下 键(使用 键)退出参数设置模式。 |
恢复出厂设置
- 选择参数 P71,并把参数值设置为 1。
- 控制参数的出厂设置将会重新加载。
- 重载过程中,屏幕显示“- - -”。
控制参数
初级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P02 * | 运行模式切换选项 | 1 | 1 = 舒适 – 保护 2 = 舒适 – 节能 – 保护 |
P03 * | 温度显示分辨率 | 0 | 0 = 0.5 K 1 = 1 K |
P04 | 单位 | 0 | 0 = ℃(摄氏度) 1 = °F(华氏度) |
P05 * | 内置传感器温度测量值修正 | 0 | -5…5 K |
P06 | 标准显示 | 0 | 0 = 室内温度 1 = 设定值 |
P08 | 舒适模式温度设定值 | 21 ℃ | 5…40 ℃ |
P09 | 舒适模式温度设定值下限 | 5 ℃ | 5 ℃…P10 (P10 = 40 ℃ 最大值) |
P10 | 舒适模式温度设定值上限 | 35 ℃ | (P09 = 5 ℃ 最小值) P09…40 ℃ |
P11 | 节能模式温度设定值 | 15 ℃ | 5…40 ℃ |
P14 | 按键锁定 | 0 | 0 = 解锁 1 = 仅温度设定值可调 2 = 全锁 |
P27 | 断电重启后运行模式 | 0 | 0 = 前一运行模式 1 = 保护模式(关闭) 2 = 舒适模式(开启) |
P28 | 延时计时器 | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
注意
* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。
高级参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P30 | 供热比例带 Xp/转换偏差 | 2 K | 0.5…6 K |
P38 * | 输入 X1 | 0 | 0 = ---(无功能) 1 = 地暖限定传感器 (NTC 3k) 2 = 地暖限定传感器 (NTC 10k) |
P48 | 两位输出最小开启时间 | 1 min | 1…20 min |
P49 | 两位输出最小关闭时间 | 1 min | 1…20 min |
P51 * | 地暖温度限定值 | 0 | 0 = 关闭或 10...50 °C |
P65 * | 保护模式下的加热温度设定值 | 8 ℃ | 关闭,5 ℃…Wcoolprot; |
P71 | 恢复出厂设置 | 0 | 0 = 禁用 1 = 开始重载 |
P98 * | 启用中文字符显示 | 1 | 0 = 禁用 1 = 启用 |
注意
* 这些参数至关重要,必须根据调试期间选择的设备进行设置。
高级参数(诊断和测试)
参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
d02 | X1 状态 | 如果 P38 = 0:"---" = 未选择功能 如果 P38 = 1 / 2 但无传感器连接:0 = 无传感器 其他:0…50 °C = 当前温度值(针对 AI) |
d06 | 软件版本 | 显示 xxx,例如 010 |
d11 | 地暖常闭输出状态 (Q12) 诊断 | OPE = 打开 CLO = 关闭 |
d12 | 地暖常开输出状态 (Q14) 诊断 | OPE = 打开 CLO = 关闭 |