产品型号 | 库存编号 | 工作 | 温度测量范围 | 浸入长度 | 配备的装备 | 输出信号 |
---|---|---|---|---|---|---|
QAE3174.010 | S55720-S537 | DC 13.5...35 V | 0…70 ℃ | 100 mm | 配备保护套管夹 1) | 4...20 mA |
QAE3174.015 | S55720-S538 | DC 13.5...35 V | 0…70 ℃ | 150 mm | 配备保护套管夹 1) | 4...20 mA |
QAE3174D.010 | S55720-S547 | DC 13.5...35 V | 0…70 ℃ | 100 mm | 配备保护套管夹 1) | 4...20 mA |
QAE3174D.015 | S55720-S548 | DC 13.5...35 V | 0…70 ℃ | 150 mm | 配备保护套管夹 1) | 4...20 mA |
QAE3176.010 | S55720-S539 | DC 13.5...35 V | 0…70 ℃ | 100 mm | 配备保护套管夹 1) | 4...20 mA |
QAE3176.015 | S55720-S540 | DC 13.5...35 V | 0…70 ℃ | 150 mm | 配备保护套管夹 1) | 4...20 mA |
1) 需要保护套管(标配未包含)。