Die folgenden Anweisungen enthalten detaillierte Informationen darüber, wie das Produkt nach dem Ende der Lebensdauer zu zerlegen ist und welche Art von Materialien gesammelt und recycelt werden kann, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
Teil | Name | Material | Demontageschritt |
|---|---|---|---|
A | Melderkopf | Aluminium | 1 |
B | Schraube TX20 PAN M4×16 | Stahl | 1 |
C | Sicherungsscheibe | Stahl | 1 |
D | O-Ring Ø 82 | EPDM | 1 |
E | P2-Leiterplatte | Diverses | 2 |
F | Schraube TX10 M3×8 | Stahl AISI316L | 3 |
G | PCB-Träger | Polyamid | 3 |
H | Sensor-Leiterplatte | Diverses | 3 |
I | Scheibe | Saphirglas | 3 |
J | O-Ring Ø 28 | EPDM | 3 |
K | Meldersockel | Aluminium | 1 |
L | Schraube TX20 PAN M4×6 | Stahl AISI316L | 1 |
M | Ringkabelschuh | Aluminium, Kunststoff | 1 |
N | Kabelverschraubung M20×1,5 | Polyamid | 1 |
O | Flachdichtung Ø 24/19×1,2 | Chloropren | 1 |
P | Dichteinsatz Ø 16/12×8,5 | Chloropren | 1 |
Schritt 1
Melderkopf demontieren
Schritt 2
P2-Leiterplatte demontieren
Schritt 3
PCB-Träger und Sensor-Leiterplatte demontieren