Stroomvoorziening | |
---|---|
Aangedreven door | OpenTherm® ketels (Smart Power-functie) DC 18 V SELV |
Stroomverbruik | Max. 230 mW |
Radioparameters | |
---|---|
Frequentieband | 2,4...2,4835 GHz |
Maximaal radiofrequentievermogen | 13 dBm |
Communicatiestandaard | Gebaseerd op Zigbee 3.0 |
MAC-protocol | IEEE 802.15.4 |
Zigbee-kanalen | 11...26 |
Koppelingsmethode met GTW100ZB | Globale koppelingssleutel |
Functionele gegevens | |
---|---|
Beschermingsmodus | 8 °C |
Instelbereik instelpunt | 5...35 °C |
Ingebouwde kamertemperatuursensor | |
Nauwkeurigheid bij 25 °C | < ±0,5 K |
Temperatuurkalibratiebereik | ±2,5 K |
Resolutie van instellingen en displays | |
Instelpunten | 0,5 °C |
Kamertemperatuur | 0,5 °C |
Omgevingsomstandigheden en beschermingsclassificatie | |
---|---|
Beschermingsgraad van behuizing volgens EN 60529 | IP30 |
Bescherming tegen elektrische schokken volgens EN 60730-1 | |
RDZ103ZB | Beschermingsklasse III |
Classificatie volgens EN 60730-1 | |
Functie van automatische regelapparaten | Type 1 |
Mate van vervuiling | 2 |
Categorie overspanning | |
RDZ103ZB | I |
Nominale impulsspanning | |
RDZ103ZB | 330 V |
Klimatologische omgevingsomstandigheden | |
Transport en opslag (in verpakking) |
|
Werking (op droge locaties zonder temperatuur- of vochtigheidsregeling) |
|
Mechanische omgevingsomstandigheden | |
Transport (in transportverpakking) volgens IEC/EN 60721-3-2 | Klasse 2M4 |
Werking volgens IEC/EN 60721-3-3 | Klasse 3M11 |
Normen, richtlijnen en goedkeuringen | |
---|---|
EU-conformiteit (CE) | Zie EU-conformiteitsverklaring A5W02626208A* |
UK-conformiteit (UKCA) | Zie UK-conformiteitsverklaring A5W02626209A* |
RCM-conformiteit | Zie RCM-conformiteitsverklaringA5W02626210A* |
Milieuvriendelijkheid | De milieuverklaring van het product (A5W00269582A*) bevat gegevens over milieuvriendelijk productontwerp en beoordelingen (RoHS-conformiteit, materiaalsamenstelling, verpakking, milieuvoordeel, verwijdering). |
*) De documenten kunnen worden gedownload van www.siemens.com/bt/download.
Richtlijnen voor ecologisch ontwerp en etikettering | |||
---|---|---|---|
Op basis van EU-verordening 813/2013 (richtlijn ecologisch ontwerp) en 811/2013 (richtlijn etikettering) betreffende ruimteverwarmers, combinatietoestellen, zijn de volgende klassen van toepassing: | |||
Toepassing met aan/uit-bediening van een verwarming | Klasse I | waarde 1% | |
TPI (PWM) kamerthermostaat, voor gebruik met aan/uit-uitgangsverwarmers | Klasse IV | waarde 2% |
Algemeen | |
---|---|
Kleur behuizing | RAL9003 |
Thermostaat met doos, gebruikersdocument en accessoire | |
RDZ103ZB | 173 g |
Thermostaat | |
RDZ103ZB | 104 g |
Elektrische aansluitingen | |
---|---|
Aansluitklemmen | Schroefklemmen |
Voor massieve draden of geprepareerde gevlochten draden | 2 × 1,5 mm2 of 1 × 2,5 mm2 (min. 0,5 mm2) |