FDF242-EX | |
---|---|
Elektriksel teknik özellikler | |
İşletim akımı maks. | 1 mA |
İşletim akımı (durağan) | 750 µA |
İletişim | FDnet-Ex/C-NET-Ex |
Sistem uyumluluğu | FS20, FS720 |
Tespit | |
EN 54-10 uyarınca güç sınıfı | Sınıf 1: Yüksek duyarlılık, 25 m’ye kadar alan Sınıf 2: Normal duyarlılık, 17 m’ye kadar alan |
Görüş alanı | Yatay: 90° (±45°) Dikey: 90° (±45°) |
Kablo bağlantısı | |
Bağlantı kablosu | UTP veya STP kablosu (harici bir alarm göstergesinin bağlanması için de kullanılır) Poliamid kablo rakoru M20 × 1,5 / 7…13 mm |
Terminaller | Basmalı fiş |
İletken kesiti | 0,2…1,5 mm2 |
Harici alarm göstergesi | 1 adet ek terminal üzerinden bağlanabilir harici alarm göstergesi |
Çevresel koşullar | |
Boyutlar (G x Y x D) | 120 × 122 × 83 mm |
Çalışma sıcaklığı | -40…+70 °C |
Depolama sıcaklığı | -50…+70 °C |
Nem oranı | ≤96 % gör. Kısa süreli yoğuşmaya izin verilir |
Güvenlik sınıfı | IP66, IP67 |
Malzeme | Muhafaza: Alüminyum Cam pencere: Safir |
Renk | Muhafaza: RAL 9003 Sinyal beyazı Ön kapak: Siyah |
Dahili gösterge | LED: kırmızı, yeşil, sarı |
Standartlar, onaylar | |
Ex sınıflandırması IECEx ATEX 2014/34/AB yönetmeliği | Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C |
Patlama tehlikesi bulunan bölgeler için normlar | IEC 60079-0, IEC 60079-11 |
Yangın alarmı için normlar | EN 54-10 |
Ex onayları
|
DNV 24 ATEX 57096X IECEx DNV 24.0055X |
İzinler
|
G224027 |
Cihaz -20 °C altında işletilecekse hat gerilimi ≥ DC 16 V olmalıdır.
Bağlantı verileri
Maksimum değerler:
Ex açısından önemli bağlantı verileri kendinden emniyetlidir | Giriş gerilimi U i | 28 V |
Giriş akımı I i | 100 mA | |
Giriş gücü P i | 700 mW | |
İç endüktans Li | Önemsiz | |
İç kapasite C i | 0,5 nF | |
Harici alarm göstergesine giden hat | Çıkış gerilimi U 0 | 14,1 V |
Çıkış akımı I 0 | 14 mA | |
Çıkış gücü P 0 | 48 mW | |
Dış endüktans L0 | 150 mH | |
Dış kapasite C 0 | 707 nF | |
Sadece önemsiz endüktans ve kapasiteye sahip pasif, harici alarm göstergesi bağlantısı için. |