Staffa di montaggio FDFM242

  • Per fissare il rivelatore di fiamma con un angolo di 45°
  • Materiale: Alluminio
  • La verniciatura aggiuntiva protegge dagli influssi ambientali.
  • Colore: RAL 9003 bianco segnale

Giunto snodabile FDFMA242

  • Area di allineamento: orizzontale ±50°, verticale ±45°
  • Per fissare saldamente il rivelatore di fiamma, anche in caso di vibrazioni
  • Materiale: acciaio inox

Piastra adattatore FDFA242

  • Per la sostituzione dei prodotti precedenti, allineamento dei fori di fissaggio
  • Materiale: Alluminio
  • La verniciatura aggiuntiva protegge dagli influssi ambientali.
  • Colore: RAL 9003 bianco segnale

Protezione per esterno FDFC242

  • Per proteggere il rivelatore di fiamma in caso di applicazione esterna
  • Materiale: Alluminio
  • La verniciatura aggiuntiva protegge dagli influssi ambientali, non riflettente.
  • Colore: RAL 9003 bianco segnale
  • Non limita il campo visivo del rivelatore.

Lampada di prova 3415MZ0-EX

  • Per il controllo del funzionamento del rivelatore di fiamma
  • Tipo di protezione 'Sicurezza intrinseca' EX i
  • Certificata ATEX-Zone-0