FDF242-EX | |
---|---|
Specifiche elettriche | |
Corrente di esercizio max. | 1 mA |
Corrente di esercizio (riposo) | 750 µA |
Comunicazione | FDnet-Ex/C-NET-Ex |
Compatibilità di sistema | FS20, FS720 |
Rilevamento | |
Classi di prestazioni secondo EN 54-10 | Classe 1: Alta sensibilità, portata fino a 25 m Classe 2: Alta sensibilità, portata fino a 17 m |
Campo visivo | Orizzontale: 90° (±45°) Verticale: 90° (±45°) |
Collegamento cavi | |
Cavo di collegamento | Cavo UTP o STP (anche per il collegamento di un indicatore esterno di allarme) Pressacavo in poliammide M20 × 1,5 / 7…13 mm |
Morsetti | Connettore push-in |
Diametro cavo | 0,2…1,5 mm2 |
Indicatore esterno di allarme | 1 indicatore esterno di allarme collegabile tramite un morsetto aggiuntivo |
Condizioni ambientali | |
Dimensioni (L x A x P) | 120 × 122 × 83 mm |
Temperatura di esercizio | -40...+70 °C |
Temperatura di stoccaggio | -50…+70 °C |
Umidità dell'aria | ≤96 % rel. Condensa temporanea consentita |
Categoria di protezione | IP66, IP67 |
Materiale | Contenitore: Alluminio Finestra di vetro: Zaffiro |
Colore | Contenitore: RAL 9003 bianco segnale Coperchio anteriore: Nero |
Indicatore interno | LED: rosso, verde, giallo |
Norme, omologazioni | |
Classificazione Ex IECEx Direttiva ATEX 2014/34/UE | Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C |
Norme per aree a rischio di esplosione | IEC 60079-0, IEC 60079-11 |
Norme per rivelatori d’incendio | EN 54-10 |
Omologazioni Ex
|
DNV 24 ATEX 57096X IECEx DNV 24.0055X |
Omologazioni
|
G224027 |
Se l’apparato viene utilizzato a temperature inferiori a -20 °C, la tensione di linea deve essere ≥ 16 V DC.
Dati di collegamento
Valori massimi:
Dati di collegamento rilevanti per rivelatori Ex a sicurezza intrinseca | Tensione di ingresso U i | 28 V |
Corrente in ingresso I i | 100 mA | |
Potenza in ingresso P i | 700 mW | |
Induttanza interna Li | Trascurabile | |
Capacità interna C i | 0,5 nF | |
Linea per indicatore esterno di allarme | Tensione di uscita U 0 | 14,1 V |
Corrente di uscita I 0 | 14 mA | |
Potenza di uscita P 0 | 48 mW | |
Induttanza esterna L0 | 150 mH | |
Capacità esterna C 0 | 707 nF | |
Solo per il collegamento di indicatore esterno di allarme passivo con induttanza e capacità di grandezza trascurabile. |