Support de montage FDFM242

  • Pour la fixation du détecteur de flammes dans l’angle 45°
  • Matériau : aluminium
  • Peinture supplémentaire protégeant contre les effets climatiques ambiants.
  • Couleur : RAL 9003, blanc de sécurité

Joint à rotule FDFMA242

  • Plage d’alignement : horizontale ± 50°, verticale ± 45°
  • Pour la fixation sécurisée du détecteur de flammes, même en cas de vibrations
  • Matériau : acier inoxydable

Plaque adaptatrice FDFA242

  • Pour le remplacement des produits de génération précédente, alignement des trous de fixation
  • Matériau : aluminium
  • Peinture supplémentaire protégeant contre les effets climatiques ambiants.
  • Couleur : RAL 9003, blanc de sécurité

Capot de protection contre la pluie FDFC242

  • Pour la protection du détecteur de flammes en cas d’application externe
  • Matériau : aluminium
  • Peinture supplémentaire protégeant contre les effets climatiques ambiants, non réfléchissante.
  • Couleur : RAL 9003, blanc de sécurité
  • Ne limite pas le champ de vision du détecteur.

Lampe de test 3415MZ0-EX

  • Pour le contrôle du fonctionnement du détecteur de flammes
  • Protection antidéflagrante de type « Sécurité intrinsèque » EX i
  • Certifiée ATEX-Zone-0