FDF242-EX | |
---|---|
Caractéristiques électriques | |
Courant d’exploitation max. | 1 mA |
Courant d'exploitation (repos) | 750 µA |
Communication | FDnet-Ex/C-NET-Ex |
Compatibilité système | FS20, FS720 |
Détection | |
Classes de performance selon la norme EN 54-10 | Classe 1 : haute sensibilité, zone jusqu’à 25 m Classe 2 : sensibilité normale, zone jusqu’à 17 m |
Champ de vision | Horizontal : 90° (± 45°) Vertical : 90° (± 45°) |
Connecteur | |
Câble de raccordement | Câble UTP ou STP (également pour le raccordement d’un indicateur d’action externe) Presse-étoupe en polyamide M20 × 1,5/7…13 mm |
Bornes | Connecteurs push-in |
Section de conducteur | 0,2…1,5 mm2 |
Indicateur d'action externe | 1 indicateur d’action externe avec possibilité de raccordement par l’intermédiaire d’une borne supplémentaire |
Conditions ambiantes | |
Dimensions (l x h x p) | 120 × 122 × 83 mm |
Température d'exploitation | -40…+70 °C |
Température de stockage | -50…+70 °C |
Humidité de l'air | ≤ 96 % rel. Condensation de courte durée autorisée |
Indice de protection | IP66, IP67 |
Matériau | Boîtier : aluminium Fenêtre en verre : saphir |
Couleur | Boîtier : RAL 9003, blanc de sécurité Recouvrement frontal : Noir |
Indicateur d'action interne | LED : rouge, verte, jaune |
Normes, homologations | |
Classification Ex IECEx Directive ATEX 2014/34/UE | Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C |
Normes pour les zones explosives | CEI 60079-0, CEI 60079-11 |
Normes pour détecteurs d’incendie | EN 54-10 |
Homologations Ex
|
DNV 24 ATEX 57096X IECEx DNV 24.0055X |
Homologations
|
G224027 |
Si l’appareil est exploité à moins de -20 °C, la tension de ligne doit être ≥ 16 V CC.
Données de raccordement
Valeurs maximales :
Données de raccordement en zone Ex de sécurité intrinsèque | Tension d’entrée U i | 28 V |
Courant d’entrée I i | 100 mA | |
Puissance d’entrée P i | 700 mW | |
Inductance interne Li | Négligeable | |
Capacité interne C i | 0,5 nF | |
Ligne vers l'indicateur d'action externe | Tension de sortie U 0 | 14,1 V |
Courant de sortie I 0 | 14 mA | |
Puissance de sortie P 0 | 48 mW | |
Inductance externe L0 | 150 mH | |
Capacité externe C 0 | 707 nF | |
Seulement pour le raccordement d'indicateurs d'action externes passifs avec de faibles inductivités et capacités négligeables. |