Type | Désignation | Code produit | Poids [kg] |
---|---|---|---|
FDF242-EX | Détecteur de flammes à infrarouge | S54330-F6-A1 | 1,0 |
Accessoires | |||
DBZ1190-AA | Microbornier 0,28...0,5 mm2 | BPZ:4677080001 | 0,001 |
DBZ1190-AB | Bornier 0,5…2,5 mm2 | BPZ:4942340001 | 0,001 |
FDAI92-EX | Indicateur d’action, montage saillant | S54370-F4-A1 | 0,060 |
FDAI93-EX | Indicateur d’action, montage encastré | S54370-F6-A1 | 0,022 |
FDFM242 | Support de montage | S54330-B11-A1 | 0,446 |
FDFMA242 | Joint à rotule | S54330-B10-A1 | 0,753 |
FDFA242 | Plaque adaptatrice Pour produits de génération précédente, alignement des trous de fixation | S54330-B12-A1 | 0,268 |
FDFC242 | Capot de protection contre la pluie | S54330-B13-A1 | 0,425 |
3415MZ0-EX | Lampe de test pour détecteur de flammes (EX) | S54330-Z11-A1 | 0,2 |