Dispositivo de montaje FDFM242

  • Para fijar el detector de llamas en el ángulo de 45°
  • Material: Aluminio
  • Una pintura adicional protege contra factores ambientales.
  • Color: RAL 9003 Blanco señales

Unión de montaje articulado FDFMA242

  • Rango de alineación: horizontal ±50°, vertical ±45°
  • Para fijar el detector de llamas de forma segura, incluso en caso de vibraciones
  • Material: acero inoxidable

Placa adaptadora FDFA242

  • Para reemplazar productos anteriores, alineación de las lengüetas de fijación
  • Material: Aluminio
  • Una pintura adicional protege contra factores ambientales.
  • Color: RAL 9003 Blanco señales

Protector para lluvia FDFC242

  • Para proteger el detector de llamas en caso de aplicación en exteriores
  • Material: Aluminio
  • Una pintura adicional protege contra factores ambientales, no reflectante.
  • Color: RAL 9003 Blanco señales
  • No limita el campo visual del detector.

Lámpara de pruebas 3415MZ0-EX

  • Para comprobar el funcionamiento del detector de llamas
  • Grado de protección contra explosiones 'Seguridad intrínseca' Ex i
  • Certificado para la zona ATEX 0