FDF242-EX | |
---|---|
Especificaciones eléctricas | |
Corriente de servicio máx. | 1 mA |
Corriente de servicio (en silencio) | 750 µA |
Comunicación | FDnet-Ex/C-NET-Ex |
Compatibilidad del sistema | FS20, FS720 |
Detección | |
Clases de rendimiento según EN 54-10 | Clase 1: sensibilidad elevada, rango hasta 25 m Clase 2: Sensibilidad normal, rango hasta 17 m |
Campo visual | Horizontal: 90° (±45°) Vertical: 90° (±45°) |
Conexión de cable | |
Cable de conexión | Cable UTP o STP (también para la conexión de un indicador de alarma externo) Prensaestopas para cable de poliamida M20 × 1,5 / 7…13 mm |
Terminales | Conexión a presión |
Sección del conductor | 0,2…1,5 mm2 |
Indicador de alarma externo | 1 indicador de alarma externo con posibilidad de conexión mediante un terminal adicional |
Condiciones ambientales | |
Dimensiones (A x H x F) | 120 × 122 × 83 mm |
Temperatura de servicio | -40…+70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -50…+70 °C |
Humedad del aire | ≤96 % rel. Condensación por humedad permitida brevemente |
Categoría de protección | IP66, IP67 |
Material | Carcasa: Aluminio Ventana de cristal: zafiro |
Color | Carcasa: RAL 9003 Blanco señales Cubierta frontal: Negro |
Indicador interno | LED: rojo, verde, amarillo |
Estándares, homologaciones | |
Clasificación Ex IECEx Directiva ATEX 2014/34/UE | Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C II 1G Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -40…70 °C |
Normas para zonas con peligro de explosión | IEC 60079-0, IEC 60079-11 |
Normas para los detectores de incendios | EN 54-10 |
Homologaciones Ex
|
DNV 24 ATEX 57096X IECEx DNV 24.0055X |
Homologaciones
|
G224027 |
Si el dispositivo funciona por debajo de -20 °C, la tensión de línea debe ser ≥ DC 16 V.
Datos de conexión
Valores máximos:
Datos de conexión relevantes Ex, intrínsecamente seguro | Tensión de entrada U i | 28 V |
Corriente de entrada I i | 100 mA | |
Potencia de entrada P i | 700 mW | |
Inductividad interna Li | Irrelevante | |
Capacidad interna C i | 0,5 nF | |
Conductor para indicador de alarma externo | Tensión de salida U 0 | 14,1 V |
Corriente de salida I 0 | 14 mA | |
Potencia de salida P 0 | 48 mW | |
Inductividad externa L0 | 150 mH | |
Capacidad externa C 0 | 707 nF | |
Solamente para la conexión de indicadores de alarma externos pasivos con capacidades e inductancias pequeñas irrelevantes. |