Die Thermostate sind für die Steuerung der Heizung in Wohnungen, Einfamilienhäusern, Wohnheimen und anderen Wohngebäuden konzipiert. RDK101 ist mit einem eingebauten Relais zur direkten Steuerung der Raumtemperatur und des Komforts ausgestattet, während RDK101RF mit dem Empfänger RCR200RF arbeitet, der in derselben Verpackung wie der Thermostat geliefert wird.
Der Thermostat kann direkt über die Benutzeroberfläche bedient und konfiguriert werden. Für eine noch effizientere und intuitivere Inbetriebnahme steht zusätzlich die mobile Siemens App Quick Config zur Verfügung, mit der Geräte über NFC eingerichtet werden können. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Funktionen:
Betrieb | Thermostat | Quick Config |
|---|---|---|
Betriebsart wechseln | - | |
Permanente Temperatursollwerte ändern | x | |
Parametereinstellungen ändern | x | |
PIN anzeigen und ändern | x | |
Ausgang für Punkt-zu-Punkt-Test übersteuern | x | |
Funkkopplung ein- oder ausschalten | x | |
Vordefinierter Parametereinstellungen importieren | - | x |
Inbetriebnahmedaten teilen | - | x |
Diagnosedaten lesen | x |
|
X = verfügbar | |
- = nicht verfügbar |