Ürün | Tanım | Sipariş numarası | Ağırlık [kg] |
|---|---|---|---|
FDF242 | Kızılötesi Alev Dedektörü | S54330-F5-A1 | 1,0 |
Aksesuarlar | |||
DBZ1190-AA | Mikro terminal 0,28…0,5 mm2 | BPZ:4677080001 | 0,001 |
DBZ1190-AB | Bağlantı terminali 0,5…2,5 mm2 | BPZ:4942340001 | 0,001 |
FDAI91 | Alarm göstergesi, çerçeve versiyonu | S54370-F9-A1 | 0,030 |
FDAI92 | Alarm göstergesi, sıva üstü | S54370-F3-A1 | 0,060 |
FDAI93 | Alarm göstergesi, sıva altı | S54370-F5-A1 | 0,022 |
FDFM242 | Montaj cihazı | S54330-B11-A1 | 0,446 |
FDFMA242 | Montaj dirseği | S54330-B10-A1 | 0,753 |
FDFA242 | Adaptör plakası Önceki ürünler için, sabitleme deliklerini hizalama | S54330-B12-A1 | 0,268 |
FDFC242 | Yağmur siperliği | S54330-B13-A1 | 0,425 |
T-229/4P | Alev dedektörü için test lambası | S54330-Z10-A1 | 2,1 |