FDF242 | |
---|---|
Elektriksel teknik özellikler | |
Çalışma voltajı | DC 12…33 V |
İşletim akımı maks. | 1 mA |
İşletim akımı (durağan) | 750 µA |
İletişim | FDnet/C-NET |
Sistem uyumluluğu | FS20, FS720, FC360 |
Tespit | |
EN 54-10 uyarınca güç sınıfı | Sınıf 1: Yüksek duyarlılık, 25 m’ye kadar alan Sınıf 2: Normal duyarlılık, 17 m’ye kadar alan |
Görüş alanı | Yatay: 90° (±45°) Dikey: 90° (±45°) |
Kablo bağlantısı | |
Bağlantı kablosu | UTP veya STP kablosu (harici alarm göstergelerinin bağlanması için de kullanılır) Poliamid kablo rakoru M20 × 1,5 / 7…13 mm |
Terminaller | Basmalı fiş |
İletken kesiti | 0,2…1,5 mm2 |
Harici alarm göstergesi | 2 adet ek terminal üzerinden bağlanabilir harici alarm göstergesi |
Çevresel koşullar | |
Boyutlar (G x Y x D) | 120 × 122 × 83 mm |
Çalışma sıcaklığı | -40…+70 °C |
Depolama sıcaklığı | -50…+70 °C |
Nem oranı | ≤96 % gör. Kısa süreli yoğuşmaya izin verilir |
Güvenlik sınıfı | IP66, IP67 |
Malzeme | Muhafaza: Alüminyum Cam pencere: Safir |
Renk | Muhafaza: RAL 9003 Sinyal beyazı Ön kapak: Siyah |
Dahili gösterge | LED: kırmızı, yeşil, sarı |
Standartlar, onaylar | |
Yangın alarmı için normlar | EN 54-10, EN 54-17 |
İzinler
|
G224026 |