Tipo | Denominazione | Numero d'ordine | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDF242 | Rivelatore di fiamma ad infrarossi | S54330-F5-A1 | 1,0 |
Accessori | |||
DBZ1190-AA | Micromorsetto 0,28…0,5 mm2 | BPZ:4677080001 | 0,001 |
DBZ1190-AB | Morsettiera ausiliaria 0,5...2,5 mm2 | BPZ:4942340001 | 0,001 |
FDAI91 | Indicatore di allarme, versione telaio | S54370-F9-A1 | 0,030 |
FDAI92 | Indicatore di allarme, montaggio a parete | S54370-F3-A1 | 0,060 |
FDAI93 | Indicatore di allarme, montato ad incasso | S54370-F5-A1 | 0,022 |
FDFM242 | Staffa di montaggio | S54330-B11-A1 | 0,446 |
FDFMA242 | Giunto snodabile | S54330-B10-A1 | 0,753 |
FDFA242 | Piastra adattatore Per i prodotti precedenti, allineamento dei fori di fissaggio | S54330-B12-A1 | 0,268 |
FDFC242 | Protezione per esterno | S54330-B13-A1 | 0,425 |
T-229/4P | Lampada di prova per rivelatore di fiamma | S54330-Z10-A1 | 2,1 |