FDF242 | |
---|---|
Specifiche elettriche | |
Tensione di esercizio | DC 12… 33 V |
Corrente di esercizio max. | 1 mA |
Corrente di esercizio (riposo) | 750 µA |
Comunicazione | FDnet/C-NET |
Compatibilità di sistema | FS20, FS720, FC360 |
Rilevamento | |
Classi di prestazioni secondo EN 54-10 | Classe 1: Alta sensibilità, portata fino a 25 m Classe 2: Alta sensibilità, portata fino a 17 m |
Campo visivo | Orizzontale: 90° (±45°) Verticale: 90° (±45°) |
Collegamento cavi | |
Cavo di collegamento | Cavo UTP o STP (anche per il collegamento di indicatori esterni di allarme) Pressacavo in poliammide M20 × 1,5 / 7…13 mm |
Morsetti | Connettore push-in |
Diametro cavo | 0,2…1,5 mm2 |
Indicatore esterno di allarme | 2 indicatori esterni di allarme collegabili tramite un morsetto aggiuntivo |
Condizioni ambientali | |
Dimensioni (L x A x P) | 120 × 122 × 83 mm |
Temperatura di esercizio | -40...+70 °C |
Temperatura di stoccaggio | -50…+70 °C |
Umidità dell'aria | ≤96 % rel. Condensa temporanea consentita |
Categoria di protezione | IP66, IP67 |
Materiale | Contenitore: Alluminio Finestra di vetro: Zaffiro |
Colore | Contenitore: RAL 9003 bianco segnale Coperchio anteriore: Nero |
Indicatore interno | LED: rosso, verde, giallo |
Norme, omologazioni | |
Norme per rivelatori d’incendio | EN 54-10, EN 54-17 |
Omologazioni
|
G224026 |