FDF242 | |
---|---|
Caractéristiques électriques | |
Tension d'exploitation | DC 12…33 V |
Courant d’exploitation max. | 1 mA |
Courant d'exploitation (repos) | 750 µA |
Communication | FDnet/C-NET |
Compatibilité système | FS20, FS720, FC360 |
Détection | |
Classes de performance selon la norme EN 54-10 | Classe 1 : haute sensibilité, zone jusqu’à 25 m Classe 2 : sensibilité normale, zone jusqu’à 17 m |
Champ de vision | Horizontal : 90° (± 45°) Vertical : 90° (± 45°) |
Connecteur | |
Câble de raccordement | Câble UTP ou STP (également pour le raccordement d’indicateurs d’action externes) Presse-étoupe en polyamide M20 × 1,5/7…13 mm |
Bornes | Connecteurs push-in |
Section de conducteur | 0,2…1,5 mm2 |
Indicateur d'action externe | 2 indicateurs d’action externes avec possibilité de raccordement par l’intermédiaire d’une borne supplémentaire |
Conditions ambiantes | |
Dimensions (l x h x p) | 120 × 122 × 83 mm |
Température d'exploitation | -40…+70 °C |
Température de stockage | -50…+70 °C |
Humidité de l'air | ≤ 96 % rel. Condensation de courte durée autorisée |
Indice de protection | IP66, IP67 |
Matériau | Boîtier : aluminium Fenêtre en verre : saphir |
Couleur | Boîtier : RAL 9003, blanc de sécurité Recouvrement frontal : Noir |
Indicateur d'action interne | LED : rouge, verte, jaune |
Normes, homologations | |
Normes pour détecteurs d’incendie | EN 54-10, EN 54-17 |
Homologations
|
G224026 |