Tipo | Denominación | Número de pedido | Peso [kg] |
---|---|---|---|
FDF242 | Detector de llamas | S54330-F5-A1 | 1,0 |
Accesorios | |||
DBZ1190-AA | Microterminal 0,28…0,5 mm2 | BPZ:4677080001 | 0,001 |
DBZ1190-AB | Terminal de conexión 0,5…2,5 mm2 | BPZ:4942340001 | 0,001 |
FDAI91 | Indicador de alarma, versión para marcos de puertas | S54370-F9-A1 | 0,030 |
FDAI92 | Indicador de alarma, montado en superficie | S54370-F3-A1 | 0,060 |
FDAI93 | Indicador de alarma, montaje empotrado | S54370-F5-A1 | 0,022 |
FDFM242 | Dispositivo de montaje | S54330-B11-A1 | 0,446 |
FDFMA242 | Unión de montaje articulado | S54330-B10-A1 | 0,753 |
FDFA242 | Placa adaptadora Para productos anteriores, alineación de las lengüetas de fijación | S54330-B12-A1 | 0,268 |
FDFC242 | Protector para lluvia | S54330-B13-A1 | 0,425 |
T-229/4P | Lámpara de pruebas para detectores de llamas | S54330-Z10-A1 | 2,1 |