FDF242 | |
---|---|
Especificaciones eléctricas | |
Tensión de servicio | DC 12…33 V |
Corriente de servicio máx. | 1 mA |
Corriente de servicio (en silencio) | 750 µA |
Comunicación | FDnet/C-NET |
Compatibilidad del sistema | FS20, FS720, FC360 |
Detección | |
Clases de rendimiento según EN 54-10 | Clase 1: sensibilidad elevada, rango hasta 25 m Clase 2: Sensibilidad normal, rango hasta 17 m |
Campo visual | Horizontal: 90° (±45°) Vertical: 90° (±45°) |
Conexión de cable | |
Cable de conexión | Cable UTP o STP (también para la conexión de indicadores de alarma externos) Prensaestopas para cable de poliamida M20 × 1,5 / 7…13 mm |
Terminales | Conexión a presión |
Sección del conductor | 0,2…1,5 mm2 |
Indicador de alarma externo | 2 indicadores de alarma externos con posibilidad de conexión mediante terminales adicionales |
Condiciones ambientales | |
Dimensiones (A x H x F) | 120 × 122 × 83 mm |
Temperatura de servicio | -40…+70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -50…+70 °C |
Humedad del aire | ≤96 % rel. Condensación por humedad permitida brevemente |
Categoría de protección | IP66, IP67 |
Material | Carcasa: Aluminio Ventana de cristal: zafiro |
Color | Carcasa: RAL 9003 Blanco señales Cubierta frontal: Negro |
Indicador interno | LED: rojo, verde, amarillo |
Estándares, homologaciones | |
Normas para los detectores de incendios | EN 54-10, EN 54-17 |
Homologaciones
|
G224026 |