Auf dem (Ziel-)Computer ist Internetzugriff erforderlich.
Kategorie | Anforderung |
---|---|
Betriebssystem | Windows Server® 2019 Standard (BSI-konform) (Support bis 01/2029) Windows Server® 2022 Standard (Support bis 10/2031) 32-Bit-Systeme werden nicht unterstützt. |
CPU (Prozessor) | Min. 64-Bit-Prozessor mit vier oder mehr Kernen |
Hauptspeicher | Min. 16 GB RAM |
Festplattenspeicher | Min. 400 MB freier Festplattenspeicher |
Grafikkarte | Standard Display Adapter |
Schnittstellen | 1 Netzwerk (LAN) |
Zeigegerät | Microsoft-Maus oder kompatibles Zeigegerät |
Netzwerk | TCP/IP-Netzwerkprotokoll installiert Weitere Informationen zum Aktivieren von TCP-Ports finden Sie in den SIPORT Cybersecurity Guidelines im Abschnitt Erforderliche Freigaben in der Firewall. |
Systemverzeichnisse | Das Systemverzeichnis kann während der Installation frei gewählt werden. |
SIPORT | SIPORT-Version MP 3.4.0.192 oder höher |