Alimentation électrique | |
---|---|
Optimisé par | Chaudières OpenTherm® (fonction Smart Power) DC 18 V SELV |
Consommation d'énergie | Max. 230 mW |
Paramètres radio | |
---|---|
Bande de fréquence | 2,4…2,4835 GHz |
Puissance radiofréquence maximale | 13 dBm |
Norme de communication | Basée sur Zigbee 3.0 |
Protocole MAC | IEEE 802.15.4 |
Canaux Zigbee | 11...26 |
Méthode de couplage avec GTW100ZB | Clé Global Link |
Données fonctionnelles | |
---|---|
Mode de protection | 8 °C |
Plage de réglage du point de consigne | 5…35 °C |
Sonde de température ambiante intégrée | |
Précision à 25 °C | < ± 0,5 K |
Plage de calibrage de la température | ± 2,5 K |
Résolution des réglages et des affichages | |
Points de consigne | 0,5 °C |
Température ambiante | 0,5 °C |
Conditions ambiantes et classe de protection | |
---|---|
Degré de protection du boîtier conformément à la norme EN 60529 | IP30 |
Protection contre les chocs électriques conformément à la norme EN 60730-1 | |
RDZ103ZB | Classe de protection III |
Classification conformément à la norme EN 60730-1 | |
Fonction des dispositifs de commande automatiques | Type 1 |
Degré de pollution | 2 |
Catégorie de surtension | |
RDZ103ZB | I |
Tension d’impulsion nominale | |
RDZ103ZB | 330 V |
Conditions ambiantes climatiques | |
Transport et stockage (dans l’emballage) |
|
Fonctionnement (dans des endroits secs sans contrôle de la température ou de l'humidité) |
|
Conditions ambiantes mécaniques | |
Transport (dans l’emballage de transport) conformément à la norme CEI/EN 60721-3-2 | Classe 2M4 |
Fonctionnement conformément à la norme IEC/EN 60721-3-3 | Classe 3M11 |
Normes, directives et homologations | |
---|---|
Conformité UE (CE) | Voir la déclaration de conformité UE A5W02626208A* |
Conformité Royaume-Uni (UKCA) | Voir la déclaration de conformité pour le Royaume-Uni A5W02626209A* |
Conformité RCM | Voir la déclaration de conformité RCM A5W02626210A* |
Compatibilité environnementale | La déclaration environnementale du produit (A5W00269582A*) contient des données sur la conception et les évaluations de produits compatibles avec l'environnement (conformité RoHS, composition des matériaux, emballage, avantages environnementaux, élimination). |
*) Les documents peuvent être téléchargés sur www.siemens.com/bt/download.
Directives d’écoconception et d’étiquetage | |||
---|---|---|---|
En se basant sur les régulations de l’UE 813/2013 (directive sur l’écoconception) et 811/2013 (directive sur l’étiquetage) portant sur les chauffages d'appoint et les chauffages combinés, les classes suivantes s’appliquent : | |||
Application avec fonctionnement Marche/Arrêt d’un chauffage | Classe I | Valeur 1% | |
Thermostat ambiant TPI (PWM) pour utilisation avec des chauffages à sortie | Classe IV | Valeur 2% |
Généralités | |
---|---|
Couleur du boîtier | RAL9003 |
Thermostat avec boîte, documentation pour l'utilisateur et accessoire | |
RDZ103ZB | 173 g |
Thermostat | |
RDZ103ZB | 104 g |
Connexions électriques | |
---|---|
Borniers | Bornes à vis |
Pour fils monobrins ou fils multibrins préparés | 2 × 1,5 mm2 ou 1 × 2,5 mm2 (min. 0,5 mm2) |